Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный ВЧ детектор
- Типичный динамический диапазон: 45 дБ
- Диапазон рабочих частот от 30 МГц до 4.5 ГГц
- Превосходная температурная стабильность
- Стабильный, линейный в децибелах отклик
- Время отклика на импульсные сигналы:
- 65 нс/145 нс (передний/задний фронт)
- при мощности входного сигнала −5 дБм
- Температурный диапазон от −40°C до +85°C
- Низкое энергопотребление: 3.8 мА при 3.0 В
- Диапазон напряжений питания от 2.5 В до 5.5 В
- Ток в отключенном состоянии <1 мкА
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности AEC-Q100
Подробнее о продукте
ADL5506 - это недорогая, полнофункциональная подсистема для измерения мощности сигналов ВЧ в полосе частот от 30 МГц до 4.5 ГГц, которая обладает динамическим диапазоном 45 дБ (тип.) и предназначена для применения в широком спектре беспроводных абонентских устройств. Компонент обеспечивает больший динамический диапазон и повышенную точность по сравнению детекторами на дискретных диодах. В частности он обладает превосходной температурной стабильностью в диапазоне от −40°C до +85°C.
Высокая чувствительность позволяет измерять сигналы с низким уровнем мощности, уменьшая количество мощности, которое необходимо подавать на детектор через ответвитель. Компонент реагирует на изменения напряжения и имеет типичный динамический диапазон 45 дБ.
Для удобства пользователя в компоненте реализована внутренняя связь по переменному току при помощи конденсатора номиналом 5 пФ и согласующего 50-омного резистора, а также внешнего шунтирующего резистора 52 Ом. Образуемый ими фильтр верхних частот с граничной частотой приблизительно 19 МГц определяет минимальную рабочую частоту. Таким образом, детектор позволяет работать с источниками, заземленными по постоянному току.
Выходное напряжение ADL5506 возрастает от приблизительно 0.14 В до чуть более 1 В при изменении среднеквадратического уровня входного сигнала от 1.25 мВ (−45 дБм) до 224 мВ (0 дБм). Выходной сигнал пропорционален логарифму мощности входного сигнала; то есть, результат измерения представляется непосредственно в децибелах с масштабом примерно 18 мВ/дБ на частоте 900 МГц. При необходимости увеличения интервала времени усреднения входного сигнала между выводом VLOG и выводом CFLT можно подключить конденсатор.
ADL5506 выпускается в корпусе WLCSP с 6 шариковыми контактами и потребляет ток 3.8 мА от источника напряжения питания 3.0 В. В отключенном состоянии типичный потребляемый ток составляет менее 1 мкА.
Области применения
- Измерение уровня принимаемого и передаваемого сигналов в беспроводных терминалах
- Измерение мощности в приемнике или передатчике
- Двунаправленные ВЧ усилители для автомобильной промышленности
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADL5506 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.