Обзор
Особенности и преимущества
- Детектор, реагирующий на истинный среднеквадратический уровень сигнала
- Превосходная температурная стабильность
- Среднеквадратическая погрешность детектирования при изменении температуры ±0.25 дБ
- Динамический диапазон мощности входного сигнала более 35 дБ, включая крест фактор
- Ширина полосы ВЧ тракта от 450 МГц до 6000 МГц
- Входной импеданс 500 Ом
- Работа от одного источника напряжения питания: 2.5 В - 3.3 В
- Низкое энергопотребление: 1.8 мА при напряжении питания 3.0 В
- Соответствует требованиям RoHS
Подробнее о продукте
ADL5505 - это детектор мощности TruPwr™, реагирующий на средний (истинный среднеквадратический) уровень сигнала, который предназначен для использования в сигнальном тракте высокочастотных передатчиков и приемников на частотах от 450 МГц до 6000 МГц. Работая всего лишь от одного напряжения питания в диапазоне от 2.5 В до 3.3 В, детектор потребляет менее 1.8 мА. Входной каскад имеет внутреннюю связь по переменному току и номинальный входной импеданс 500 Ом. Выход среднеквадратического уровня представляет собой линейно меняющееся напряжение с коэффициентом преобразования 1.86 В/В скв на частоте 900 МГц.
ADL5505 представляет собой очень точный, легкий в применении инструмент определения среднеквадратического уровня сигналов сложной формы. Детектор может быть использован для измерения мощности сигналов как простой, так и сложной формы, однако наибольший интерес он представляет для измерения сигналов с большим крест-фактором (отношением пиковой мощности к среднеквадратической), характерных для систем W-CDMA, CDMA2000, WiMAX, WLAN и LTE.
Интегрированный фильтр модуляции обеспечивает адекватное усреднение для большинства сигналов. Внутреннее последовательное сопротивление 100 Ом на выходе в комбинации с внешним шунтирующим конденсатором образуют фильтр нижних частот, который уменьшает остаточные колебания в постоянном выходном напряжении.
TADL5505 обладает превосходной температурной стабильностью в диапазоне измерения 30 дБ и обеспечивает погрешность измерения в верхней части динамического диапазона, близкую к 0 дБ, при изменении температуры. Задача калибровки дополнительно упрощается за счет того, что характеристики ADL5505 слабо меняются от микросхемы к микросхеме.
Детектор мощности работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Микросхема изготавливается по кремниевой технологии BiCMOS с высокой fT и выпускается в корпусе wafer-level chip-scale package с четырьмя шариковыми выводами, имеющем габариты 0.8 мм × 0.8 мм.
Области применения
- Измерение мощности сигналов W-CDMA, CDMA2000, сигналов OFDM на основе модуляции QPSK/QAM (LTE и WiMAX) и других сигналов со сложными формами модуляции.
- Измерение мощности ВЧ сигнала в передатчиках и приемниках
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.