Обзор
Особенности и преимущества
- Детектор, реагирующий на истинное среднеквадратическое значение сигнала
- Выход пикового значения огибающей
- Превосходная температурная стабильность
- Погрешность детектирования среднеквадратического значения в диапазоне температур: ±0.25 дБ
- Погрешность детектирования огибающей в диапазоне температур: ±0.25 дБ (в верхних 25 дБ диапазона мощностей входного сигнала)
- Динамический диапазон входного сигнала более 35 дБ, включая крест фактор
- Диапазон частот входного сигнала: от 450 МГц до 6 ГГц
- Ширина полосы огибающей: 10 МГц
- Входной импеданс 500 Ом
- Работа от одного напряжения питания: 2.5 В - 3.3 В
- Низкое энергопотребление: 3 мА при напряжении питания 3 В
- Соответствует требованиям RoHS
Подробнее о продукте
ADL5502 представляет собой комбинацию детектора мощности, реагирующего на среднее (истинное среднеквадратическое) значение сигнала и детектора огибающей, предназначенную для точного определения крест-фактора модулированных сигналов. Данный компонент может быть использован в сигнальном тракте высокочастотных передатчиков и приемников на частотах от 450 МГц до 6000 МГц при ширине полосы огибающей более 10 МГц. Работая от одного напряжения питания в диапазоне от 2.5 В до 3.3 В, детектор потребляет менее 3 мА. Входной каскад имеет внутреннюю связь по переменному току и номинальный входной импеданс 500 Ом.
Выход среднеквадратического значения представляет собой линейно меняющееся напряжение с коэффициентом преобразования 1.8 В/В ср.кв. на частоте 900 МГц. Выход огибающей имеет коэффициент преобразования 1.46 В/В и может переключаться в режим удержания пикового значения, скорость ухода выходного напряжения в котором составляет менее 1% за 1 мкс.
ADL5502 – это очень точный, простой в применении инструмент для определения среднеквадратического значения сигналов сложной формы. Детектор может быть использован для измерения крест-фактора сигналов как простой, так и сложной формы, однако наибольший интерес он представляет для измерения сигналов с большим крест-фактором (отношением пиковой мощности к средней), характерных например, для систем W-CDMA и CDMA2000, а также сигналов OFDM с QPSK-/QAM-модуляцией поднесущих. Функция удержания пикового значения позволяет фиксировать значения коротких пиков огибающей при работе с АЦП, не обладающими достаточно высокой частотой дискретизации.
Предлагаемый измеритель крест-фактора работает в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускается в корпусе wafer-level chip-scale package с восемью шариковыми контактами, имеющем габариты 1.5 мм × 1.5 мм. Микросхема производится по кремниевой технологии BiCMOS изготовления транзисторов с высокой fT.
Области применения
- Измерение мощности и огибающей сигналов W-CDMA, CDMA2000, сигналов OFDM с QPSK/QAM модуляцией поднесущих (LTE и WiMAX) и других сигналов со сложными формами модуляции
- Измерение мощности и огибающей сигнала в радиопередатчиках и радиоприемниках
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5502 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.