Обзор

Особенности и преимущества

  • Калиброванный выход среднеквадратического значения
  • Превосходная температурная стабильность
  • Погрешность ±0.1 дБ в верхних 8 дБ диапазона измерения
  • Динамический диапазон входного сигнала до 30 дБ на частоте 3.9 ГГц
  • Входной импеданс 50 Ом
  • Максимальный уровень входного сигнала: 1250 мВ ср.кв., +15 дБм
  • Работа от одного напряжения питания: 2.7 В - 5.5 В
  • Низкое энергопотребление: 3 мВт при напряжении питания 3 В
  • Совместим с RoHS

Подробнее о продукте

ADL5500 – это детектор мощности, реагирующий на среднее значение, который предназначен для использования в сигнальном тракте высокочастотных передатчиков и приемников на частотах от 100 МГц до 6 ГГц. Компонент прост в применении, и для работы с ним достаточно однополярного питания в диапазоне от 2.5 В до 5.5 В и конденсаторов развязки по питанию. Входной каскад имеет внутреннюю связь по переменному току и номинальный входной импеданс 50 Ом. Выходной сигнал представляет собой линейно меняющееся напряжение с коэффициентом преобразования 6.4 В/В ср.кв. на частоте 900 МГц. Внутреннее последовательное выходное сопротивление 1 кОм в комбинации с внешним шунтирующим конденсатором образуют фильтр нижних частот, который уменьшает остаточные колебания в выходном напряжении.

ADL5500 предназначен для измерения мгновенной мощности сигналов простой и сложной формы. Он представляет особый интерес для измерения сигналов с большим крест-фактором (отношением пиковой мощности к средней), характерных для систем CDMA2000, W-CDMA, а также OFDM сигналов с QPSK-/QAM-модуляцией поднесущих.

ADL5500 обладает превосходной температурной стабильностью с погрешностью измерения, близкой к 0 дБ, во всем рабочем температурном диапазоне. В области повышенной точности, которая центрирована относительно +3 дБм на частоте 900 МГц, обеспечивается погрешность ±0.1 дБ в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Компонент выпускается в корпусе WLCSP (wafer-level chip scale package) с четырьмя шариковыми контактами, имеющем габариты 1.0 мм × 1.0 мм, и производится по патентованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов с высокой fT.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.