Обзор

Особенности и преимущества

  • Сверхбыстродействующий симметричный перемножитель
    • Выполняемая функция: VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
  • Уникальный проект гарантирует абсолютную XY-симметрию
    • Идентичные апмлитуды и времена частотные характеристики сигналов X и
  • Регулировка масштабного коэффициента усиления, α
  • Развязка по постоянному току, Ширина полосы 2 ГГц по уровню 3 дБ
  • Полностью дифференциальные входы, поддержка работы с несимметричными сигналами
  • Низкий шум, высокая линейность
  • Точное масштабирование коэффициента усиления с повышенной температурной стабильностью
  • Работа от одного источника питания (4.5 В - 5.5 В, 130 мА)
  • Режим пониженного энергопотребления
  • 16-выводный корпус LFCSP

Подробнее о продукте

В основе ADL5391 лежит тридцатилетний опыт разработки продвинутых аналоговых перемножителей. Этот компонент обеспечивает вычисление базового математического выражения:

VW = α × (VX x VY)/1 V + VZ

исключительная гибкость которого в задаче синтеза функций подтверждена многолетней практикой внедрения.

Наиболее существенным усовершенствованием, реализованном в ADL5391, является новая архитектура ядра перемножителя, которая значительно отличается от стандартной формы, применяющейся с 1970 года. Стандартная структура перемножителя на основе транслинейного ядра, работающего с токами, по определению ассиметрична по отношению к входам X и Y, что приводит к рассогласованию амплитуд и временных соотношений, которые могут представлять проблемы на высоких частотах. В новом варианте ядра перемножителя эти рассогласования устраняются, благодаря симметричным сигнальным трактам обработки входных сигналов X и Y. Сигнал, подаваемый на вход Z, может быть сложен непосредственно с выходным сигналом перемножителя. Эта возможность может быть полезна для подавления несущей или задания статического напряжения смещения постоянной составляющей.

Полностью дифференциальные входные каскады X, Y и Z имеют рабочий диапазон напряжений ±2 В и поддерживают работу с несимметричными сигналами. Пользователь может регулировать синфазное напряжение на этих входах в диапазоне от напряжения земли до VPOS/2. В случае связи по переменному току номинальное напряжение составляет VPOS/2. Входные каскады обеспечивают дифференциальное входное сопротивление 500 Ом на частотах приблизительно до 700 МГц, которое затем уменьшается до 50 Ом на 2 ГГц. Входной сигнал масштабирования усиления, GADJ, может использоваться для точной регулировки масштабирующей постоянной усиления (α) в окрестностях единицы.

Размах дифференциального выходного напряжения может достигать ±2 В относительно синфазного напряжения VPOS/2. Пользователь также может снимать с выхода несимметричный сигнал. Уровень выходного синфазного напряжения выбран таким образом, чтобы компонент можно было легко подключить непосредственно к входу другого ADL5391. Компонент допускает работу с небольшими нагрузками по постоянному току, однако при работе с большими нагрузками рекомендуется использовать связь по переменному току.

Вывод ENBL позволяет быстро переключать ADL5391 в режим ожидания. Компонент работает от напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В, потребляя ток примерно 130 мА.

ADL5391 производится по патентованной технологии SOI на основе комплементарных быстродействующих биполярных транзисторов с рабочей частотой до 65 ГГц. Компонент выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки и работает в температурном диапазоне от -40°C до +85°С. Также доступны оценочные платы для данного компонента.

Области применения

  • Умножение и сложение широкополосных сигналов
  • Высокочастотная аналоговая модуляция
  • Адаптивные антенны (разнесенный прием/фазированные антенные решетки)
  • Квадратичные детекторы и детекторы среднеквадратичного значения
  • Точный синтез полиномиальных функций
  • Регулируемые усилители с очень коротким временем реакции и возможностью работы с постоянным напряжением

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADL5391 Обсуждения

RE: ADL5391 fundamental feedthrough
20 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: ADL5391 bias voltage
20 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Impedance matching of ADL5391 output
21 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.