Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот 20 МГц – 2.4 ГГц
- Непрерывный диапазон регулировки амплитуды от +5 дБ до -30 дБ
- Диапазон частот квадратурных сигналов от нуля до 230 МГц
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу +24 дБм
- Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу 11 дБм
- Функция отключения выходного сигнала
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Миниатюрный 24-выводный корпус LFCSP
Подробнее о продукте
Векторный перемножитель ADL5390 состоит из согласованной пары широкополосных усилителей с переменным коэффициентом усиления, выходы которых суммируются. Каждый усилитель имеет отдельный сигнал управления коэффициентом усиления и линейную управляющую характеристику. Если на вход компонента поступают два квадратурных ВЧ сигнала, то, подавая на выводы управления коэффициентом усиления сигналы, являющиеся переменными в Декартовой системе координат, векторный перемножитель можно сконфигурировать для работы в качестве векторного модулятора или переменного аттенюатора/фазовращателя. В данном случае, амплитуду выходного сигнала можно регулировать в пределах от +5 дБ до менее -30 дБ, а фазу – во всем диапазоне 360° с непрерывной перестройкой. Поскольку сигнальные тракты линейны, компонент сохраняет модулирующую составляющую исходных входных сигналов без изменения. Если на вход подаются два независимых сигнала, то векторный перемножитель может функционировать как простой мультиплексор 2:1 или мультиплексор с плавным переключением каналов.
ADL5390 работает в широком диапазоне частот от 20 МГц до 2400 МГц. При максимальной настройке коэффициента усиления в одном из каналов ADL5390 обеспечивает на частоте 380 МГц OP1dB = 11 дБм, OIP3 = 24 дБм и шумовой порог выходного сигнала -148 дБм/Гц. В большей части рабочего диапазона рассогласование коэффициентов усиления и фаз двух усилителей с переменным коэффициентом усиления составляет менее 0.5 дБ и 1°, соответственно.
ADL5390 производится по патентованной технологии изготовления ИМС на основе быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов с рабочей частотой до 25 ГГц. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе CSP для бессвинцовой пайки и работает в температурном диапазоне от -40°C до +85°С. Также доступны оценочные платы для данного компонента.
Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы (наименование компонента ADL5390ACPZ) и оценочная плата (наименование продукта ADL5390-EVAL).
Сопутствующие компоненты
AD8302 - Амплитудный/фазовый детектор диапазона НЧ - 2.7 ГГц
AD8340 - ВЧ векторный модулятор диапазона 700 МГц – 1000 МГц
AD8341 - ВЧ векторный модулятор диапазона 1.5 ГГц – 2.4 ГГц
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.