Обзор
Особенности и преимущества
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 30 МГц - 2 ГГц
- Диапазон частот внешнего сигнала гетеродина (2 × fLO): 60 МГц - 4 ГГц
- IP3 по входу: 31 дБм на 900 МГц
- IP2 по входу: 62 дБм на 900 МГц
- P1dB по входу: 13 дБм на 900 МГц
- Коэффициент шума (NF)
- 12.0 дБ на 140 МГц
- 14.7 дБ на 900 МГц
- Коэффициент усиления по напряжению > 4 дБ
- Погрешность квадратурной демодуляции
- Погрешность фазы ~0.4°
- Баланс амплитуд ~0.05 дБ
- Ширина полосы выходного каскада ~240 МГц
- Уровень выходных квадратурных сигналов 2 В (полный размах) на 200 Ом
Подробнее о продукте
ADL5387 – это широкополосный квадратурный демодулятор, который предназначен для работы в диапазоне частот входных сигналов ПЧ/ВЧ от 30 МГц до 2 ГГц. Обладая такими показателями, как NF = 13.2 дБ, IP1dB = 12.7 дБм и IIP3 = 32 дБм на частоте 450 МГц, демодулятор ADL5387 обеспечивает превосходный динамический диапазон, который удовлетворяет высоким требованиям инфраструктуры приемников прямого преобразования. Дифференциальные входы ВЧ/ПЧ имеют хорошо контролируемый входной импеданс 50 Ом в широкой полосе частот и обеспечивают наилучшие показатели при подаче входных сигналов через симметрирующий трансформатор (балун) с коэффициентом трансформации 1:1.
Столь широкий диапазон рабочих частот достигается благодаря формированию внутренних квадратурных сигналов гетеродина при помощи делителя частоты внешнего сигнала в два раза. Компонент обеспечивает превосходную погрешность демодуляции с рассогласованием амплитуд и фаз около 0.05 дБ и 0.4 °, соответственно, при изменении уровня сигнала гетеродина в широких пределах. Дифференциальные выходы демодулированных сигналов синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих полностью буферизированы и обеспечивают коэффициент усиления по напряжению более 4 дБ. Выходной каскад способен выдавать дифференциальный сигнал с размахом 2 В на нагрузке 200 Ом.
За счет применения полностью балансной схемы в компоненте минимизируются эффекты искажений второго порядка. Сквозное прохождение сигнала из порта гетеродина в порт ВЧ составляет менее -70 дБн. Смещение постоянной составляющей сигналов на дифференциальных выходах I и Q составляет менее 10 мВ. Комбинация этих факторов дает превосходные показатели IIP2 (более 60 дБм).
ADL5387 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Потребляемый ток регулируется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом BIAS и землей.
ADL5387 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, разработанной компанией Analog Devices, и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой.
Области применения
- Демодуляторы ВЧ/ПЧ QAM/QPSK
- W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
- Микроволновые системы точка-точка (точка-много точек)
- Широкополосные системы беспроводной связи и WiMAX
- Широкополосные системы кабельного телевидения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
ADL5387 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи
- For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
- For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
- For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.
- For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
- For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы
- For variable gain and programmable baseband filters: ADRF6510, ADRF6516.
- For selectable gains of 1, 2 or 3: ADA4950-1, ADA4950-2.
- For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications: ADA4930-1, ADA4930-2.
- For a digital programmable VGA: AD8366.
- For a differential RF/IF amplifier: ADL5562, ADL5565.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.