Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 30 МГц - 2200 МГц
- Точка компрессии по уровню 1 дБ: 11 дБм на частоте 350 МГц
- Шумовой порог: -159 дБм/Гц на частоте 350 МГц
- Подавление зеркального канала: -50 дБн на частоте 350 МГц
- Сквозное прохождение несущей: -46 дБм на частоте 350 МГц
- Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.5 В
- 24-выводный корпус LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
ADL5385 – это монолитный, полупроводниковый квадратурный модулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот от 30 МГц до 2200 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данный компонент в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с переносом сигнала на промежуточную частоту или непосредственно в область высоких частот.AD5385 принимает входные сигналы по двум дифференциальным входам и модулирует ими две несущих, отстоящих друг относительно друга по фазе на 90 градусов. Внутренние сигналы несущих формируются из внешнего несимметричного входного сигнала гетеродина с частотой в два раза выше желаемой частоты выходного сигнала. Два модулированных сигнала складываются в усилителе с дифференциальным входом и несимметричным выходом, который рассчитан на работу с 50-омной нагрузкой.
ADL5385 может использоваться в системах цифровой связи в качестве модулятора с переносом сигнала на ПЧ или непосредственно в область высоких частот. Широкая полоса входного каскада позволяет работать с сигналами в основной полосе частот (видеосигналами) или сигналами на комплексной ПЧ. Типичными областями применения компонента являются передатчики линий радиосвязи, головные узлы кабельных систем и широкополосные системы беспроводного доступа.
ADL5385 производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.
Области применения
- Инфраструктура линий радиосвязи
- Головные узлы кабельных систем
- Радиосистемы диапазонов УВЧ/ОВЧ
- Инфраструктура систем беспроводной связи
- Радиолинии местной связи
- WiMAX/Широкополосные системы беспроводного доступа
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
ADL5385 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5385 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.