Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный демодулятор
  • Диапазон частот сигнала ВЧ
    • 700 МГц – 2700 МГц
  • IIP3 +30 дБм
  • IIP2 +60 дБм
  • P1dB по входу +13 дБм
  • Коэффициент шума 14 дБ на частоте 900 МГц
  • Коэффициент усиления по напряжению 5 дБ
  • Погрешность квадратурной демодуляции
    • Погрешность фазы <0.5°
    • Баланс амплитуд <0.25 dB
  • Мощность входного сигнала гетеродина от –10 до +5 дБм
  • Ширина полосы выходного каскада ~500 МГц
  • Уровень выходных квадратурных сигналов: 2 В (полный размах) на 200 Ом
  • Программируемое потребление мощности

Подробнее о продукте

ADL5382 – это широкополосный квадратурный демодулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот входных сигналов ВЧ от 700 МГц до 2.7 МГц. Обладая такими показателями, как NF = 14 дБ, IP1dB = 14.7 дБм и IIP3 = 33.5 дБм на частоте 900 МГц, демодулятор ADL5382 обеспечивает превосходный динамический диапазон, который удовлетворяет высоким требованиям инфраструктуры приемников прямого преобразования. Дифференциальные входы ВЧ/ПЧ имеют хорошо контролируемый входной импедансом 50 ОМ в широкой полосе частот и обеспечивают наилучшие показатели при подаче входных сигналов через симметрирующий трансформатор (балун) с коэффициентом трансформации 1:1.

Компонент обеспечивает превосходную погрешность демодуляции с рассогласованием амплитуд и фаз около 0.05 дБ и 0.2°, соответственно. Дифференциальные выходы демодулированных сигналов синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих полностью буферизированы и обеспечивают коэффициент усиления по напряжению примерно 4 дБ. Выходной каскад способен выдавать дифференциальный сигнал с размахом 2 В на нагрузке 200 Ом.

За счет применения полностью балансной схемы в компоненте минимизируются эффекты искажений второго порядка. Сквозное прохождение сигнала с порта гетеродина в порт ВЧ составляет менее −65 дБн. Смещение постоянной составляющей сигналов на дифференциальных выходах I и Q составляет менее 10 мВ. Комбинация этих факторов дает превосходные показатели IIP2 (более 60 дБм).

ADL5382 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Потребляемый ток регулируется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом BIAS и землей. ADL5382 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, разработанной компанией Analog Devices, и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Демодуляторы QAM/QPSK
  • W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • Микроволновые системы точка-точка (точка-много точек)
  • WiMAX

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5382 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи

  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.

Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For high performance with integrated VCO: ADF4350.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes: ADF4106, ADF4156.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.