Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот входных сигналов ВЧ и гетеродина: 400 МГц - 6 ГГц
- IP3 по входу
- 30 дБм на частоте 900 МГц
- 28 дБм на частоте 1900 МГц
- IP2 по входу: >65 дБм на частоте 900 МГц
- P1dB по входу (IP1dB): 11.6 дБм на частоте 900 МГц
- Коэффициент усиления по напряжению: ~7 дБ
- Ширина полосы выходного каскада: ~390 МГц
- Коэффициент шума (NF)
- 10.9 дБ на частоте 900 МГц
- 11.7 дБ на частоте 1900 МГц
- Погрешность квадратурной демодуляции на частоте 900 МГц
- Погрешность фазы: ~0.2°
- Баланс амплитуд: ~0.07 дБ
- Уровень выходных квадратурных сигналов: 2 В (полный размах) на 200 Ом
- Работа от одного напряжения питания 5 В
Подробнее о продукте
ADL5380 – это широкополосный квадратурный демодулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот входных сигналов ПЧ/ВЧ от 400 МГц до 6 ГГц. Обладая такими показателями, как NF = 10.9 дБ, IP1dB = 11.6 дБм и IIP3 = 29.7 дБм на частоте 900 МГц, демодулятор ADL5380 обеспечивает превосходный динамический диапазон, который удовлетворяет высоким требованиям инфраструктуры приемников прямого преобразования. Дифференциальные входы ВЧ/ПЧ имеют хорошо контролируемый входной импеданс 50 Ом в широкой полосе частот и обеспечивают наилучшие показатели при подаче входных сигналов через симметрирующий трансформатор (балун) с коэффициентом трансформации 1:1.
Компонент обеспечивает превосходную погрешность демодуляции с рассогласованием амплитуд и фаз около 0.07 дБ и 0.2°, соответственно. Дифференциальные выходы демодулированных сигналов синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих полностью буферизированы и обеспечивают коэффициент усиления по напряжению примерно 7 дБ. Выходной каскад способен выдавать дифференциальный сигнал с размахом 2 В на нагрузке 200 Ом.
За счет применения полностью балансной схемы в компоненте минимизируются эффекты искажений второго порядка. Сквозное прохождение сигнала с порта гетеродина в порт ВЧ составляет менее −50 дБм. Смещение постоянной составляющей сигналов на дифференциальных выходах I и Q составляет менее 20 мВ. Комбинация этих факторов дает превосходные показатели IIP2 (более 65 дБм).
ADL5380 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Потребляемый ток регулируется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом ADJ и выводом напряжения питания, VS, (для повышения тока питания и улучшения IIP3) или землей (для уменьшения тока питания ценой ухудшения IIP3).
ADL5380 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, разработанной компанией Analog Devices, и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой.
Области применения
- Системы сотовой связи W-CDMA/GSM/LTE
- Микроволновые системы точка-точка (точка-много точек)
- Широкополосные системы беспроводной связи и WiMAX
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (3)
Сопутствующие компоненты
ADL5380 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи
- For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
- For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
- For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.
- For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
- For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы
- For selectable gains of 1, 2 or 3: ADA4950-1, ADA4950-2.
- For a digital programmable VGA: AD8366.
- For a differential RF/IF amplifier: ADL5562, ADL5565.
- For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications: ADA4930-1, ADA4930-2.
- For variable gain and programmable baseband filters: ADRF6510, ADRF6516.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5380 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.