Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 400 МГц - 6 ГГц
- Точка компрессии по уровню 1 дБ: ≥9.4 дБм в полосе от 450 МГц до 4 ГГц
- Потери на отражение выходного сигнала ≤12 дБ в полосе от 450 МГц до 4.5 ГГц
- Шумовой порог: -160 дБм/Гц на частоте 900 МГц
- Подавление зеркального канала: ≤-50 дБн на частоте 900 МГц
- Сквозное прохождение несущей: ≤-40 дБм на частоте 900 МГц
- Ширина полосы модулирующих сигналов по уровню 3 дБ: ≥750 МГц
- Напряжение смещения входного каскада модулирующих частот
ADL5375-05: 500 мВ
ADL5375-15: 1500 мВ - Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.25 В
- 24-выводный корпус LFCSP_VQ
- Загрузите техническое описание ADL5375-EP (pdf)
- Температурный диапазон:
от -55°C до +105°C - Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна площадка изготовления
- Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
- Результаты сертификационных испытаний доступны по запросу
- Чертеж корпуса DSCC V62/12649
Подробнее о продукте
ADL5375 – это широкополосный квадратурный модулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данный компонент в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с переносом сигнала на промежуточную частоту или непосредственно в область высоких частот.ADL5375 имеет широкую полосу пропускания тракта каскада модулирующих частот, неравномерность коэффициента усиления не превышает 1 дБ в полосе частот от 450 МГц до 3.8 ГГц, а уровень потерь на отражение выходного сигнала не превышает -14 дБ в широкой полосе частот. Комбинация этих характеристик делает ADL5375 идеальным решением для широкополосных передатчиков с нулевой или низкой ПЧ, широкополосных передатчиков с цифровым предыскажением сигнала, а также многодиапазонных радиосистем.
ADL5375 принимает на вход два дифференциальных модулирующих сигнала и несимметричный сигнал гетеродина, и формирует несимметричный сигнал высокой частоты на 50-омном выходе. Компонент выпускается в двух версиях с напряжениями смещения входного каскада модулирующих частот, равными 500 мВ (ADL5375-05) и 1500 мВ (ADL5375-15).
ADL5375 производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, соответствующем требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.
Области применения
- Системы сотовой связи
- GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA
- WiMAX/широкополосные системы беспроводного доступа
- Спутниковые модемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (6)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (5)
Сопутствующие компоненты
ADL5375 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
Рекомендуемые ФАПЧ
Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы напряжения
- For a fixed 5V, 500mA low dropout regulator with reverse current protection: ADP7104.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (5)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5375 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.