Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот выходного сигнала: 300 МГц - 1000 МГц
- Ширина полосы модулирующих сигналов: >500 МГц (3 дБ)
- Точка компрессии по уровню 1 дБ: 11 дБм на частоте 450 МГц
- Шумовой порог: -160 дБм/Гц
- Подавление зеркального канала: -41 дБн на частоте 450 МГц
- Сквозное прохождение несущей: -50 дБм на частоте 450 МГц
- Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.25 В
- 24-выводный корпус LFCSP_VQ
Подробнее о продукте
ADL5370 - это первый представитель семейства квадратурных модуляторов с фиксированным коэффициентом усиления (F-MOD), предназначенный для применения в диапазоне частот от 300 МГц до 1000 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данный компонент в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с переносом сигнала на промежуточную частоту или непосредственно в область высоких частот.
Ширина полосы входного каскада ADL5370 по уровню 3 дБ превышает 500 МГц, что делает его идеальным решением для широкополосных передатчиков с нулевой или низкой ПЧ, а также широкополосных передатчиков с цифровым предыскажением сигнала. ADL5370 принимает на вход два дифференциальных модулирующих сигнала и несимметричный сигнал гетеродина, и формирует несимметричный сигнал высокой частоты на 50-омном выходе.
ADL5370 производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.
Области применения
- Системы сотовой связи диапазона 450 МГц CDMA2000/GSM
- WiMAX/широкополосные системы беспроводного доступа
- Оборудование систем кабельной связи
- Спутниковые модемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADL5370 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9146.
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5370 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.