Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон частот сигналов ВЧ: 500 МГц - 1700 МГц
- Диапазон частот сигналов ПЧ: 30 - 450 МГц
- Потери мощности при преобразовании: 7.7 дБ
- Однополосный коэффициент шума 8.3 дБ
- Однополосный коэффициент шума при блокирующем сигнале (уровень 5 дБм) 21 дБ
- IP3 по входу 34 дБм
- Типичный требуемый уровень мощности гетеродина 0 дБм
- Несимметричные, 50-омные входные порты сигналов ВЧ и гетеродина
- Однополюсный ключ на два направления (SPDT) с высокой изоляцией на входе тракта гетеродина
- Работа от одного источника питания, напряжение питания от 3.3 В до 5 В
- 20-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 5 мм × 5 мм
- Защита от напряжения электростатического разряда 1500 В (HBM)/ 500 В (FICDM)
Подробнее о продукте
Микросхема ADL5367 основана на комбинации ядра пассивного смесителя с двойной балансировкой, обладающего повышенной линейностью, и интегрированных схем балансировки сигналов ВЧ и гетеродина, позволяющих работать с несимметричными сигналами. В состав ADL5367 также входит ВЧ балун, обеспечивающий оптимальные характеристики в диапазоне частот входных сигналов от 500 МГц до 1700 МГц. При использовании гетеродина с частотой выше сигнала ВЧ оптимальные характеристики достигаются в диапазоне от 500 МГц до 1200 МГц, а при использовании гетеродина с частотой ниже сигнала ВЧ – в диапазоне от 900 МГц до 1700 МГц. Балансная архитектура пассивного смесителя обеспечивает хорошие показатели по сквозному прохождению сигнала гетеродина в тракт ВЧ (типичное значение ниже -35 дБм) и превосходные показатели интермодуляционных искажений. Кроме того, балансное ядро смесителя обладает очень высокой линейностью по входу, что позволяет использовать компонент в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик.
ADL5367 имеет два коммутируемых тракта гетеродина, что позволяет использовать его в системах с дуплексным разделением во времени (TDD), где нужно быстро переключаться между двумя сигналами гетеродина. Током гетеродина можно управлять при помощи внешнего резистора для минимизации энергопотребления в зависимости от желаемого уровня характеристик. ADL5367 способен работать при напряжениях вплоть до 3.3 В со значительным сокращением потребления тока, что позволяет применять его в низковольтных системах. Также имеется дополнительный вход логического сигнала, при помощи которого микросхему можно, при желании, переключить в режим пониженного энергопотребления (потребляемый ток <200 мкА).
ADL5367 производится по технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС BiCMOS. Компонент выпускается в 20-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.
Области применения
- Приемники базовых станций систем сотовой связи
- Приемники для измерения параметров тракта передачи
- Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADL5367 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
- For adjustable gain with external resistor: AD8351.
- For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
- For a differential input/output IF VGA: AD8370, AD8375, ADL5336.
- For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.
Рекомендуемые ФАПЧ
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5367 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.