Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот сигналов ВЧ от 2200 МГц до 2700 МГц
  • Диапазон частот сигналов ПЧ от 30 МГц до 450 МГц
  • Коэффициент усиления по мощности: 8.6 дБ
  • Однополосный коэффициент шума 10.6 дБ
  • IP3 по входу 26.1 дБм
  • P1dB по входу 10.6 дБм
  • Типичный требуемый уровень мощности гетеродина 0 дБм
  • Несимметричные, 50-омные входные порты сигналов ВЧ и гетеродина
  • Однополюсный ключ на два направления (SPDT) с высокой изоляцией на входе тракта гетеродина
  • Работа от одного источника питания, напряжение питания от 3.3 В до 5 В
  • 36-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 6 мм × 6 мм
  • Защита от напряжения электростатического разряда 1500 В (HBM)/ 500 В (FICDM)

Подробнее о продукте

Микросхема ADL5354 основана на комбинации ядра пассивного смесителя с двойной балансировкой, обладающего повышенной линейностью, и интегрированных схем балансировки сигналов ВЧ и гетеродина, позволяющих работать с несимметричными сигналами. В состав ADL5354 также входят ВЧ балуны, обеспечивающие оптимальные характеристики в диапазоне частот входных сигналов от 2200 МГц до 2700 МГц. Балансная архитектура пассивного смесителя обеспечивает хорошие показатели по сквозному прохождению сигнала гетеродина в область ВЧ (типичное значение ниже -37 дБм) и превосходные показатели интермодуляционных искажений. Кроме того, балансное ядро смесителя также обладает очень высокой линейностью по входу, что позволяет использовать компонент в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик. К выходу пассивного ядра смесителя подключен обладающий высокой линейностью буферный усилитель ПЧ, который обеспечивает типичный коэффициент передачи по мощности 8 дБ и поддерживает работу с широким диапазоном импедансов выходных цепей.

ADL5354 имеет два коммутируемых тракта гетеродина, что позволяет использовать его в системах с дуплексным разделением во времени (TDD), где нужно быстро переключаться между двумя сигналами гетеродина. Током гетеродина можно управлять при помощи внешнего резистора для минимизации энергопотребления в зависимости от желаемого уровня показателей . ADL5354 способен работать при напряжениях вплоть до 3.3 В со значительным сокращением потребления тока, что позволяет применять его в низковольтных системах. Также имеется дополнительный вход логического сигнала, при помощи которого микросхему можно, при желании, переключить в режим пониженного энергопотребления (потребляемый ток ~300 мкА).

ADL5354 производится по технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС BiCMOS. Компонент выпускается в 36-выводном корпусе LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Приемники базовых станций систем сотовой связи
  • Приемники для измерения параметров тракта передачи
  • Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5354 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители

Рекомендуемые ФАПЧ

  • For lower cost, power and size with integrated VCO: ADF4106, ADF4153A.
  • For high performance with integrated VCO: ADF4351.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.