Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband radio frequency (RF), intermediate frequency (IF), and local oscillator (LO) ports
- Conversion loss: 6.8 dB
- Noise figure: 6.5 dB
- High input IP3: 25 dBm
- High input P1dB: 19 dBm
- Low LO drive level
- Single-ended design: no need for baluns
- Single-supply operation: 3 V at 19 mA
- Miniature, 2 mm × 3 mm, 8-lead LFCSP
- RoHS compliant
Подробнее о продукте
The ADL5350 is a high linearity, up-and-down converting mixer capable of operating over a broad input frequency range. It is well suited for demanding cellular base-station mixer designs that require high sensitivity and effective blocker immunity. Based on a GaAs pHEMT, single-ended mixer architecture, the ADL5350 provides excellent input linearity and low noise figure without the need for a high power level local oscillator (LO) drive.
In 850 MHz/900 MHz receive applications, the ADL5350 provides a typical conversion loss of only 6.8 dB. The integrated LO amplifier allows a low LO drive level, typically only 4 dBm for most applications.
The input IP3 is typically greater than 25 dBm, with an input compression point of 19 dBm. The high input linearity of the ADL5350 makes the device an excellent mixer for communications systems that require high blocker immunity, such as GSM 850/900 and 800 MHz CDMA2000. At 2 GHz, a slightly greater supply current is required to obtain similar performance.
The single-ended broadband RF/IF port allows the device to be customized for a desired band of operation using simple external filter networks. The LO to RF isolation is based on the LO rejection of the RF port filter network. Greater isolation may be achieved by using higher order filter networks, as described in the Applications Information section of this data sheet.
The ADL5350 is fabricated on a GaAs pHEMT, high performance IC process. The ADL5350 is available in a 3 mm x 2 mm 8-lead LFCSP. It operates over a −40°C to +85°C temperature range. An evaluation board is also available.
Applications
- Cellular base station
- Point-to-point radio links
- RF instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.