Обзор
Особенности и преимущества
- Pair of VGAs with rms AGC detectors
- VGA and AGC modes of operation
- Continuous gain control range: 48 dB
- Noise figure (NF) = 6.8 dB at maximum gain
- IMD3 > 62 dBc for 1.0 V p-p composite output
- Differential input and output
- Multiplexed inputs for VGA2
- Programmable detector AGC setpoints
- Programmable VGA maximum gain
- Power-down feature
- Single 5 V supply operation
Подробнее о продукте
The ADL5336 consists of a pair of variable gain amplifiers (VGAs) designed for cascaded IF applications. The amplifiers have linear-in-dB gain control and operate from low frequencies to 1 GHz. Their excellent gain conformance over the control range and flatness over frequency are due to Analog Devices, Inc., patented X-AMP® architecture, an innovative technique for implementing high performance variable gain control.
Each VGA has 24 dB of gain control range. Their maximum gain can be independently programmable over a 6 dB range via the SPI. The VGAs can be cascaded to provide a total range of 48 dB. When connected to a 50 Ω source through a 1:4 balun, the gain is 6 dB higher. The second VGA has an SPI programmable input switch that selects one of two external inputs.
When driven from a 200 Ω source or from a 50 Ω source through a 1:4 balun, the noise figure (NF) for the composite amplifier is 6.8 dB at maximum gain. The output of each VGA can drive 100 Ω loads to 5 V p-p maximum.
Each VGA has an independent square law detector for autonomous, automatic gain control (AGC) operation. Each detector setpoint can be programmed independently through the SPI from −24 dBV to −3 dBV in 3 dB steps. When both VGAs are arranged in AGC mode and are programmed to the same setpoint, the composite NF increases to 9 dB when backed off by 18 dB from maximum gain.
The ADL5336 operates from a 5 V supply and consumes a typical supply current of 80 mA. When disabled, it consumes 4 mA. It is fabricated in an advanced silicon-germanium BiCMOS process and is available in a 32-lead exposed paddle LFCSP package. Performance is specified over a −40°C to +85°C temperature range.
Applications
- Point-to-multipoint radios
- Instrumentation
- Medical
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.