Обзор

Особенности и преимущества

  • Voltage-controlled amplifier/attenuator
  • Operating frequency: 1 MHz to 1.2 GHz
  • Optimized for controlling output power
  • High linearity: OIP3 47 dBm @ 100 MHz
  • Output noise floor: −149 dBm/Hz @ maximum gain
  • Input impedance: 50 Ω
  • Output impedance: 20 Ω
  • Wide gain-control range: 30 dB
  • Linear-in-dB gain control function: 40 mV/dB
  • Single-supply voltage: 4.75 V to 5.25 V

Подробнее о продукте

The ADL5331 is a high performance, voltage-controlled variable gain amplifier/attenuator for use in applications with frequencies up to 1.2 GHz. The balanced structure of the signal path maximizes signal swing, eliminates common-mode noise and minimizes distortion while it also reduces the risk of spurious feed-forward at low gains and high frequencies caused by parasitic coupling.

The 50 Ω differential input system converts the applied differential voltage at INHI and INLO to a pair of differential currents with high linearity and good common-mode rejection. The signal currents are then applied to a proprietary voltage- controlled attenuator providing precise definition of the overall gain under the control of the linear-in-dB interface. The GAIN pin accepts a voltage from 0 V at a minimum gain to 1.4 V at a full gain with a 40 mV/dB scaling factor over most of the range.

The output of the high accuracy wideband attenuator is applied to a differential transimpedance output stage. The output stage provides a differential output at OPHI and OPLO, which must be pulled up to the supply with RF chokes or a center-tapped balun.

The ADL5331 consumes 240 mA of current including the output pins and operates off a single supply ranging from 4.75 V to 5.25 V. A power-down function is provided by applying a logic low input on the ENBL pin. The current consumption in power-down mode is 250 μA.

The ADL5331 is fabricated on an Analog Devices, Inc., proprietary high performance, complementary bipolar IC process. The ADL5331 is available in a 24-lead (4 mm × 4 mm), Pb-free LFCSP package and is specified for operation from ambient temperatures of −40°C to +85°C. An evaluation board is also available.

Applications

  • Transmit and receive power control at RF and IF
  • CATV distribution

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.