Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: 400 МГц - 4000 МГц
- Коэффициент усиления: 14.6 дБ на 2140 МГц
- OIP3: 43.1 дБм на 2140 МГц
- P1dB: 29.1 дБм на 2140 МГц
- Коэффициент шума: 3.8 дБ
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- Динамическая регулировка смещения
- Регулируемое напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
- Малый потребляемый ток: от 62 мА до 133 мА
- Резистор в цепи смещения не требуется
- Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±3 кВ (Класс 2)
Подробнее о продукте
ADL5324 содержит схему динамической регулировки смещения, которая позволяет достигать компромисса между значениями OIP3 и P1dB, изменяя напряжение питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В без применения внешнего резистора. Эта особенность компонента дает возможность разработчику подстраивать показатели усилителя в соответствии с потребностями конкретного проекта. Данная схема также позволяет осуществлять динамическое смещение усилителя, когда в условиях сильного сигнала устанавливается максимальное напряжение смещения 5 В, а при уменьшении уровней сигнала напряжение питания также уменьшается для сокращения энергопотребления. Кроме того, благодаря подобному масштабированию можно избежать необходимости оценки параметров и приобретения нескольких усилителей-драйверов на разные уровни мощности выходного сигнала, от 25 дБм до 29 дБм.
ADL5324 работает в широком температурном диапазоне от −40°C до +105°C, обеспечивая надежность и высокие характеристики в условиях высоких температур, например, при использовании компонента в составе усилителей мощности. Этот усилитель-драйвер с мощностью выходного сигнала до ½ Вт перекрывает широкий диапазон частот от 400 МГц до 4000 МГц. Для настройки усилителя на определенную полосу внутри этого широкого диапазона достаточно небольшого числа внешних компонентов. Этот высококачественный, широкополосный усилитель-драйвер ВЧ хорошо подходит для разнообразных систем проводной и беспроводной связи, включая инфраструктуру сетей сотовой связи, усилителей мощности диапазонов ISM, военных систем и измерительной техники. Для компонента выпускается оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
ADL5324 также обладает превосходными показателями зависимости проникновения мощности в соседний канал (ACPR, adjacent channel power ratio) от мощности выходного сигнала и напряжения смещения. Драйвер способен обеспечивать мощность выходного сигнала более 17 дБм при частоте 2140 МГц и напряжении смещения 5 В, поддерживая при этом ACPR на уровне −55 дБн. При уменьшении напряжения смещения до 3.3 В, мощность, при которой достигается уровень ACPR −55 дБн, снижается совсем незначительно - до 15 дБм.
Области применения
- Инфраструктура систем беспроводной связи
- Автоматическое тестовое оборудование
- Системы диапазона ISM/автоматическое считывание показаний счетчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.