Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: 2.3 ГГц - 4.0 ГГц
- Коэффициент усиления: 14 дБ на 2.6 ГГц
- OIP3: 41 дБм на 2.6 ГГц
- P1dB: 25.7 дБм на 2.6 ГГц
- Коэффициент шума: 4.0 дБ на 2.6 ГГц
- Напряжение питания: 5 В
- Потребляемый ток: 90 мА (тип.)
- Внутреннее активное смещение
- Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 3A)
Подробнее о продукте
ADL5321 – это широкополосный, линейный усилитель-драйвер ВЧ, работающий на частотах от 2.3 ГГц до 4.0 ГГц. Компонент может быть использован в самых разнообразных системах проводной и беспроводной связи, включая системы, работающие в диапазоне ISM, устройства беспроводного абонентского доступа, системы персональной подвижной связи, а также системы стандартов GSM, CDMA и W-CDMA.
ADL5321 работает от напряжения питания 5 В и потребляет ток 90 мА.
ADL5321 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT). Компонент выпускается в недорогом корпусе SOT-89 с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон усилителя составляет от −40°C до +105°C. Для компонента доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
Компания Analog Devices также выпускает близкий по характеристикам усилитель ADL5320, который работает в диапазоне частот от 400 МГц до 2700 МГц.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.