Обзор

Особенности и преимущества

  • Accurately mirrors input current (1:1 ratio) over 6 decades - enables monitoring at low signal levels 
  • Linearity 1% from 3 nA to 3 mA
  • Stable mirror input voltage
    Voltage held 1 V below supply using internal reference or may be set externally providing greater flexibility in design
  • Adjustable input current limit provides protection to the connected photodiode
  • 2.7 V to 8 V single-supply operation
  • Miniature 8-lead chip scale package (LFCSP 2 mm x 3 mm) saves valuable board space

Подробнее о продукте

The ADL5315 is a wide input current range precision high-side current mirror featuring a stable and user-adjustable input voltage. It is optimized for use with PIN photodiodes, but its flexibility and wide operating range make it suitable for a broad array of additional applications. The part provides a compact solution for the common and often challenging problem of interfacing an optical power monitoring device (such as a log amp) to the cathode-side of a PIN photodiode. The ADL5315 mirrors the current at the cathode at a 1:1 ratio over a six-decade range, producing an output exactly proportional to the reference current monitored. Competing optical current monitors have much higher mirror ratios over narrower dynamic ranges, rendering proportional outputs at very low input currents impossible, while discrete solutions are more tedious to implement and may require significantly more board space.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.