Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized for fiber optic photodiode interfacing
  • Measures current over 6 decades
    Law conformance 0.3 dB from 3 nA to 3 mA
  • Single- or dual-supply operation (3 V to ±5.5 V total)
  • Nominal slope of 10 mV/dB (200 mV/decade)
  • Nominal intercept of 300 pA (set by external resistor)
    Optional adjustment of slope and intercept
  • Full log-ratio capabilities
  • Temperature stable
  • Rapid response time for a given current level
  • Miniature 24-lead chip scale package
    (LFCSP 4 mm × 4 mm)
  • Low power: <10 mA quiescent current

Подробнее о продукте

The ADL5310 is a low-cost dual logarithmic amplifier that converts input current over a wide dynamic range to a linear-in-dB output voltage. It is optimized for the determination of optical power in wide-ranging optical communication system applications including control circuitry for lasers, optical switches, attenuators, and amplifiers, as well as general system monitoring. The device is equivalent to a dual AD8305 with enhanced dynamic range (120 dB). While the ADL5310 contains two independent signal channels with individually-configurable transfer function constants (slope and intercept), internal bias circuitry is shared between channels for improved power consumption and channel matching. Dual converters in a single compact LFCSP package yield space-efficient solutions for measuring gain or attenuation across optical elements. Only a single supply is required, while optional dual supply operation offers added flexibility.

The ADL5310 employs an optimized translinear structure, which utilizes the accurate logarithmic relationship between a bipolar transistor's base-emitter voltage and collector current, with appropriate scaling by precision currents to compensate the inherent temperature dependence. Input and reference current pins sink current ranging from 3 nA to 3 mA (limited to ±60 dB between input and reference) into a fixed voltage defined by the VSUM potential, which is internally set to 500 mV but may be externally-grounded for dual-supply operation and additional applications requiring voltage inputs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.