Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADL5306 is a low cost micro-miniature logarithmic converter optimized for the determination of optical power in fiber-optic systems. It uses an advanced implementation of a classic translinear (junction-based) technique to provide a large dynamic range in a versatile and easily-used form. A single supply voltage of between 3 V and 5.5 V is adequate; dual supplies may optionally be used. The low quiescent current (typically 5 mA) permits use in battery-operating applicationsThe input current IPD of 100 nA to 100 µA applied to the INPT pin is the collector current of an optimally-scaled NPN transistor, which converts this current to a voltage (its VBE) with a precise logarithmic relationship. A second such converter is used to handle the reference current, IREF, applied to pin IREF. These input nodes are biased slightly above ground (0.5 V). This is generally acceptable for photodiode applications where the anode does not need to be grounded. Similarly, this bias voltage is easily accounted for in generating IREF. The output of the logarithmic front-end is available at pin VLOG.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.