Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон частот выходного сигнала: 0.6 ГГц - 3 ГГц
  • IP3 по выходу: 37 дБм на 2.2 ГГц
  • P1dB по выходу: 28 дБм на 2.2 ГГц
  • Коэффициент шума входного усилителя: 1 дБ на 2.2 ГГц
  • Максимальный коэффициент усиления: 31.5 дБ на 2.2 ГГц
  • Диапазон регулировки ослабления сигнала: 45 дБ
  • Диапазон управляющего напряжения: 0 В - 3.3 В
  • Интегрированный ключ для отключения усилителя с переменным усилением
  • Входной каскад согласован с 50 Ом
  • Однополярное питание от 3.3 В до 5 В
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм






Подробнее о продукте

ADL5246 – это высококачественный малошумящий усилитель (МШУ) с переменным коэффициентом усиления, который оптимизирован для применения в приемниках многостандартных базовых станций, а также приемниках и передатчиках радиосистем “точка-точка”. Низкий коэффициент шума и превосходная линейность позволяют использовать данный усилитель в самых различных задачах.

Компонент включает в себя малошумящий усилитель, усилитель с переменным коэффициентом усиления, обладающий повышенной линейностью и выходной драйвер с мощностью до ½ Вт. Цепи регулируемых аттенюаторов оптимизированы для поддержания высокой линейности в диапазоне регулировки усиления более 45 дБ. Коэффициент усиления устанавливается при помощи однополярного управляющего напряжения с допустимым диапазоном от 0 В до 3.3 В. Выходной каскад ADL5246 представляет собой усилитель-драйвер с внешней регулировкой и выходной мощностью до ½ Вт, который можно настроить для оптимальной работы в любом участке полосы частот от 0.6 ГГц до 3 ГГц при средней полосе настройки порядка 200 МГц. Между выходом усилителя с переменным коэффициентом усиления и входом усилителя-драйвера можно подключить внешний фильтр. Напряжение питания ADL5246 имеет допустимый диапазон от 3.3 В до 5 В, что позволяет управлять соотношением качества сигнала и потребляемой мощности.

ADL5246 производится по усовершенствованной арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм, отвечающем требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Многостандартные радиоприемники
  • Приемники и передатчики радиосистем “точка-точка”
  • Измерительные приборы
  • Военная и авиационно-космическая аппаратура

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.