Обзор
Особенности и преимущества
- Operating frequency from 100 MHz to 4000 MHz
- Digitally controlled VGA with serial and parallel interfaces
- 6-bit, 0.5 dB digital step attenuator
- 31.5 dB gain control range with ±0.25 dB step accuracy
- Gain block, DSA, or ¼ W driver amplifier can be first
- The companion ADL5240 integrates a gain block with DSA
- Gain Block Amplifier 1
Gain: 19.2 dB at 2140 MHz
OIP3: 40.2 dBm at 2140 MHz
P1dB: 19.8 dBm at 2140 MHz
Noise figure: 2.9 dB at 2140 MHz - ¼ W Driver Amplifier 2
Gain: 14.2 dB at 2140 MHz
OIP3: 41.1 dBm at 2140 MHz
P1dB: 26.0 dBm at 2140 MHz
Noise figure: 3.7 dB at 2140 MHz - Low quiescent current of 175 mA
Подробнее о продукте
The ADL5243 is a high performance, digitally controlled variable gain amplifier operating from 100 MHz to 4000 MHz.The VGA integrates two high performance amplifiers and a digital step attenuator (DSA). Amplifier 1 (AMP1) is an internally matched gain block amplifier with 20 dB gain, and Amplifier 2 (AMP2) is a broadband ¼ W driver amplifier that requires very few external tuning components. The DSA is 6-bit with a 31.5 dB gain control range, 0.5 dB steps, and ±0.25 dB step accuracy. The attenuation of the DSA can be controlled using a serial or parallel interface.
The gain block and DSA are internally matched to 50 Ω at their inputs and outputs, and all three internal devices are separately biased. The separate bias allows all or part of the ADL5243 to be used, which allows for easy reuse throughout a design. The pinout of the ADL5243 also enables the gain block, DSA, or ¼ W driver amplifier to be first, giving the VGA maximum flexibility in a signal chain.
The ADL5243 consumes 175 mA and operates off a single supply ranging from 4.75 V to 5.25 V. The VGA is packaged in a thermally efficient, 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP and is fully specified for operation from −40°C to +85°C. A fully populated evaluation board is available.
Applications
- Wireless infrastructure
- Automated test equipment
- RF/IF gain control
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5243 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.