Обзор

Особенности и преимущества

  • Operating frequency from 100 MHz to 4000 MHz
  • Digitally controlled VGA with serial and parallel interfaces
  • 6-bit, 0.5 dB digital step attenuator
  • 31.5 dB gain control range with ±0.25 dB step accuracy
  • Gain block or digital step attenuator can be first
  • Single supply operation from 4.75 V to 5.25 V
  • 31.5 dB gain control range with ±0.25 dB step accuracy
  • Gain block amplifier specifications
      Gain: 19.7 dB at 2.14 GHz
      OIP3: 41.0 dBm at 2.14 GHz
      P1dB: 19.5 dBm at 2.14 GHz
      Noise figure: 2.9 dB at 2.14 GHz
  • Low quiescent current of 93 mA
  • Thermally efficient, 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP
  • The companion ADL5243 integrates a ¼ W driver amplifier to the output of the gain block and DSA

Подробнее о продукте

The ADL5240 is a high performance, digitally controlled variable gain amplifier (VGA) operating from 100 MHz to 4000 MHz. The VGA integrates a high performance, 20 dB gain, internally matched amplifier (AMP) with a 6-bit digital step attenuator (DSA) that has a gain control range of 31.5 dB in 0.5 dB steps with ±0.25 dB step accuracy. The attenuation of the DSA can be controlled using a serial or parallel interface.

Both the gain block and DSA are internally matched to 50 Ω at their inputs and outputs and are separately biased. The separate bias allows all or part of the ADL5240 to be used, which facilitates easy reuse throughout a design. The pinout of the ADL5240 also enables either the gain block or DSA to be first, giving the VGA maximum flexibility in a signal chain.

The ADL5240 consumes just 93 mA and operates from a single supply ranging from 4.75 V to 5.25 V. The VGA is packaged in a thermally efficient, 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP and is fully specified for operation from −40°C to +85°C. A fully populated evaluation board is available.

Applications

  • Wireless infrastructure
  • Automated test equipment
  • RF/IF gain control

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADL5240 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы напряжения

  • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator with reverse current protection: ADP7102.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.