Обзор
Особенности и преимущества
- Два независимых усилителя с цифровой регулировкой коэффициента усиления
- Диапазон регулировки усиления от −9 дБ до +26 дБ
- Шаг регулировки 1 дБ, погрешность ±0.2 дБ на 200 МГц
- Дифференциальное входное сопротивление 100 Ом
- Дифференциальное выходное сопротивление 10 Ом
- Изменение коэффициента шума 1.2 дБ в первых 12 дБ верхней части диапазона регулировки
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3): 48.5 дБ на 200 МГц, 5 В, высокопроизводительный режим
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 1700 МГц, тип., в высокопроизводительном режиме
- Несколько опций интерфейса управления
- Параллельный 6-битный интерфейс управления с регистром
- Последовательный периферийный интерфейс (SPI) с коротким временем реакции
- Сигнал инкремента/декремента усиления
- Широкий динамический диапазон входного каскада
- Режим низкой мощности
- Режим отключения питания
- Однополярное питание 3.3 В или 5 В
- 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADL5205 - это широкополосный, двухканальный усилитель с цифровой регулировкой коэффициента усиления, который обеспечивает точное управление усилением, высокую точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3) и близкий к постоянному коэффициент шума в верхних 12 дБ диапазона регулировки. Превосходное значение OIP3 (48.5 дБм на 200 МГц, 5 В, высокопроизводительный режим и максимальный коэффициент усиления) делает ADL5205 превосходным выбором для управления усилением в разнообразных приемных устройствах.
ADL5205 предназначен для применения в устройствах с широким динамическим диапазоном входных сигналов и обладает диапазоном регулировки коэффициента усиления 35 дБ с шагом 1 дБ. Для управления коэффициентом усиления доступно несколько вариантов интерфейса: параллельный интерфейс, SPI или сигнал инкремента/декремента усиления.
ADL5205 поддерживает независимое включение питания в каналах путем подачи напряжений необходимого логического уровня на выводы PWUPA и PWUPB. Типичный потребляемый ADL5205 ток составляет 175 мА в режиме высокой производительности и 135 мА в режиме низкой мощности. В отключенном состоянии ADL5205 потребляет всего 14 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом. Настройки коэффициента усиления в выключенном состоянии сохраняются.
ADL5205 производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления быстродействующие комплементарных транзисторов BiCMOS и обеспечивает превосходную точность регулировки усиления, а также отличные показатели искажений. Усилитель выпускается в компактном (6 мм × 6 мм) корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Обратите внимание на то, что для обозначения многофункциональных выводов, например, CSA/A3 в техническом описании может использоваться как полное имя вывода, так и только наименование отдельно взятой обсуждаемой функции, например, CSA.
Области применения
- Драйверы аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с дифференциальным входом
- Приемники с дискретизацией на высокой промежуточной частоте (ПЧ)
- Усилители ПЧ с высокой выходной мощностью
- Измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADL5205 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.