Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual independent, digitally controlled VGAs
  • −11.5 dB to +20 dB gain range
  • 0.5 dB ±0.1 dB step size
  • 150 Ω differential input and output
  • 7.5 dB noise figure at maximum gain
  • OIP3 > 47.5 dBm at 200 MHz
  • −3 dB upper frequency bandwidth of 700 MHz
  • Multiple control interface options
  • Parallel 6-bit control interface (with latch)
  • Serial peripheral interface (SPI) (with fast attack)
  • Gain up/down mode
  • Wide input dynamic range
  • Low power mode option
  • Power-down control
  • Single 5 V supply operation
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADL5202 is a digitally controlled, variable gain, wide bandwidth amplifier that provides precise gain control, high output IP3, and low noise figure. The excellent distortion performance and high signal bandwidth make the ADL5202 an excellent gain control device for a variety of receiver applications. The ADL5202 also incorporates a low power mode option that lowers the supply current.

For wide input dynamic range applications, the ADL5202 provides a broad 31.5 dB gain range with 0.5 dB resolution. The gain is adjustable through multiple gain control interface options: parallel, serial peripheral interface, and up/down.

Incorporating proprietary distortion cancellation techniques, the ADL5202 achieves a better than 47.5 dBm output IP3 at frequencies approaching 200 MHz for most gain settings.

The ADL5202 is powered on by applying the appropriate logic level to the PWUPx pins. The quiescent current of the ADL5202 is typically 160 mA in low power mode. When configured in high performance mode for more demanding applications, the quiescent current is 210 mA. When powered down, the ADL5202 consumes less than 14 mA and offers excellent input-to-output isolation. The gain setting is preserved during power-down.

Fabricated on an Analog Devices, Inc., high speed SiGe process, the ADL5202 provides precise gain adjustment capabilities with good distortion performance and low phase error. The ADL5202 amplifier comes in a compact, thermally enhanced 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP package and operates over a temperature range of −40°C to +85°C.

Applications

  • Differential ADC drivers
  • High IF sampling receivers
  • High output power IF amplification
  • Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.