Обзор

Подробнее о продукте

The ADIS/EVAL is a PC-based evaluation system for all of the SPI-output iSensor™ products. It is designed to work with each product’s evaluation board and comes with a Parallel Interface Board, parallel interface cable, 2 12-pin ribbon cables for evaluation board (ADIS16XXX/PCBZ) attachment, and the iSensor™ CD. The iSensor™ CD contains the iSensor Evaluation Software, along with all of the documentation for each iSensor product.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.