Рекомендуемые замены:

ADXL355
ADIS16448

Compact, Precision Ten Degree of Freedom Inertial Sensor

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены

Availability

This model is Obsolete and all models in the family are Obsolete

Совместимость

Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Оценочные комплекты (3)

Техническая документация

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Упаковка и качество

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.