Обзор

Особенности и преимущества

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    • ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    • Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений ±1.7 g
  • Широкая рабочая полоса: 330 Гц
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    • Не требует внешних команд конфигурирования
    • Время запуска: 180 мс
    • Время восстановления из режима сна: 4 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    • Температурный диапазон калибровки от −20°C до +70°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Программное управление конфигурацией и рабочим режимом
    • Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    • Управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта
    • Цифровой модуль ввода/вывода: выход готовности данных, выход индикатора тревоги, ввод/вывод общего назначения
    • Индикаторы состояния
    • Энергосберегающий режим
    • Управление выходным напряжением ЦАП
    • Разрешение внешнего сигнала синхронизации выборки: до 1.2 кГц
    • Самотестирование по команде
  • Однополярное питание: от 4.75 В до 5.25 В
  • Выдерживает ударные нагрузки 2000 g
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

ADIS16362 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16362, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивает высокую точность измерений в диапазоне температур от −20°C до +70°C.

ADIS16362 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Благодаря совместимости по выводам с компонентами семейства ADIS1635x и идентичному корпусу, данный компонент может быть использован для модернизации существующих систем на основе этого семейства при небольшом изменении программного обеспечения управляющих процессоров.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Робототехника
  • Управление платформами
  • Навигация

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.