Рекомендуемые замены:

ADIS16265
<div class="col-md-7"> Программируемый малопотребляющий гироскоп </div> <a data-event-ids="8B76DC9C-EB58-4890-9398-B5A3C0B99AA1,46028817-66DD-4ADE-BFAC-8CB6D9327E10,2444AE9D-6A9B-43B5-BC4C-D14C2D626CAB,A30D3BE1-143D-4E00-8FCC-A8235164281B,eb083f4a-1d93-40ab-b018-e27671d31a92,2444AE9D-6A9B-43B5-BC4C-D14C2D626CAB" class="datasheet" data-resource-type="data-sheets" target="_blank" href="/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIS16260_16265.pdf"> </a>
Обзор
Продукты
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Availability
This model is Obsolete and all models in the family are ObsoleteСовместимость
Pinout identical, but electrical specifications, package and temperature range may varyКомпания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.