Обзор

Особенности и преимущества

  • Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с выбираемым диапазоном измерений ±80°/с, ±160°/с и ±320°/с
  • Для начала сбора данных не требуется внешнее конфигурирование
    • Время установления: 165 мс
    • Время вывода из спящего режима: 2.5мс
  • Заводская калибровка чувствительности и смещения
  • Температура проведения калибровки: +25°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Выход относительного перемещения по углу
  • Встроенный датчик температуры
  • Программное управление
    • Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    • Выбор ширины полосы датчика: 50 Гц/330 Гц
    • Настройки частоты дискретизации: 256 SPS/2048 SPS
    • Управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта
    • Цифровой модуль ввода/вывода: готовность данных, индикатор ошибки,общий
    • Индикаторы состояния
    • Энергосберегающий режим
    • Выходным напряжением ЦАП
    • Самотестирование по команде
  •  Однополярное питание: от 4.75 В до 5.25 В
    • Совместимая цифровая шина 3.3 В
  • Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

ADIS16260 и ADIS16265 – это программируемые цифровые гироскопы, которые совмещают в одном компактном корпусе датчик, выполненный по передовой технологии МЭМС, и схемы обработки сигнала. Они обеспечивают уровень погрешности, для достижения которого при использовании любых других гироскопов МЭМС данного класса потребовалась бы полная калибровка в процессе движения. При подаче питания ADIS16260 и ADIS16265 автоматически производят процедуру запуска и начинают оцифровку показаний датчика без подачи каких-либо команд конфигурирования от системного процессора. Адресуемая структура внутренних регистров и типовой последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI) упрощают доступ к показаниям датчика и конфигурационным настройкам. Аппаратная поддержка интерфейса SPI реализована во многих цифровых процессорных платформах.

ADIS16260 и ADIS16265 имеют несколько программируемых функциональных возможностей для внутрисистемной оптимизации. Возможность переключения ширины полосы датчика (50 Гц и 330 Гц), управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта и частотой дискретизации позволяют пользователю достичь компромисса между уровнем шума и шириной полосы. Цифровые линии ввода/вывода включают в себя сигнал готовности данных, который помогает главному процессору контролировать процесс считывания данных, сигнал индикатора тревоги, который может быть использован для посылки прерываний в главный процессор, а также линии ввода/вывода общего назначения для настройки и контроля различных системных параметров/условий.

ADIS16260 и ADIS16265 представляют собой прямую замену компонентов семейства ADIS1625x и выпускаются в корпусе LGA (габариты 11.2 мм × 11.2 мм × 5.5 мм), который удовлетворяет требованиям стандарта JEDEC J-STD-020 к профилям бессвинцовой пайки методом оплавления припоя. Компоненты работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Медицинская измерительная техника
  • Робототехника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.