Обзор
Особенности и преимущества
- Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с выбираемым диапазоном измерений ±80°/с, ±160°/с и ±320°/с
- Для начала сбора данных не требуется внешнее конфигурирование
- Время установления: 165 мс
- Время вывода из спящего режима: 2.5мс
- Заводская калибровка чувствительности и смещения
- Температура проведения калибровки: +25°C
- Совместимый с SPI последовательный интерфейс
- Выход относительного перемещения по углу
- Встроенный датчик температуры
- Программное управление
- Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
- Выбор ширины полосы датчика: 50 Гц/330 Гц
- Настройки частоты дискретизации: 256 SPS/2048 SPS
- Управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта
- Цифровой модуль ввода/вывода: выход готовности данных, выход индикатора тревоги, ввод/вывод общего назначения
- Индикаторы состояния
- Энергосберегающий режим
- Управление выходным напряжением ЦАП
- Самотестирование по команде
- Однополярное питание: от 4.75 В до 5.25 В
- Совместимая цифровая шина 3.3 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADIS16260 и ADIS16265 – это программируемые цифровые гироскопы, которые совмещают в одном компактном корпусе датчик, выполненный по передовой технологии МЭМС, и схемы обработки сигнала. Они обеспечивают уровень погрешности, для достижения которого при использовании любых других гироскопов МЭМС данного класса потребовалась бы полная калибровка в процессе движения. При подаче питания ADIS16260 и ADIS16265 автоматически производят процедуру запуска и начинают оцифровку показаний датчика без подачи каких-либо команд конфигурирования от системного процессора. Адресуемая структура внутренних регистров и типовой последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI) упрощают доступ к показаниям датчика и конфигурационным настройкам. Аппаратная поддержка интерфейса SPI реализована во многих цифровых процессорных платформах.
ADIS16260 и ADIS16265 имеют несколько программируемых функциональных возможностей для внутрисистемной оптимизации. Возможность переключения ширины полосы датчика (50 Гц и 330 Гц), управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта и частотой дискретизации позволяют пользователю достичь компромисса между уровнем шума и шириной полосы. Цифровые линии ввода/вывода включают в себя сигнал готовности данных, который помогает главному процессору контролировать процесс считывания данных, сигнал индикатора тревоги, который может быть использован для посылки прерываний в главный процессор, а также линии ввода/вывода общего назначения для настройки и контроля различных системных параметров/условий.
ADIS16260 и ADIS16265 представляют собой прямую замену компонентов семейства ADIS1625x и выпускаются в корпусе LGA (габариты 11.2 мм × 11.2 мм × 5.5 мм), который удовлетворяет требованиям стандарта JEDEC J-STD-020 к профилям бессвинцовой пайки методом оплавления припоя. Компоненты работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.
Области применения
- Стабилизация и управление платформами
- Навигация
- Медицинская измерительная техника
- Робототехника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (2)
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16260 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.