Обзор

Особенности и преимущества

  • Цифровой трехосевой акселерометр, диапазон измерений: ±19 g
  • Программируемый регистратор событий
    • Внутренний и внешний запуск регистрации
  • Низкое энергопотребление
    • Ток в режиме сна: 100 мА
    • Ток в режиме непрерывной оцифровки: 1 мА при частоте 1 kSPS
  • Функция пробуждения и записи
    • Вход внешнего сигнала запуска и запуск по команде от интерфейса SPI
  • Выборка и хранение пикового значения ускорения
  • Измерение пикового значения суммы квадратов измерений по осям XYZ
  • Ширина полосы датчика 1600 Гц (оси X,Y) и 550 Гц (ось Z)
  • Цифровое управление коррекцией смещения
  • Цифровое управление частотой дискретизации, до 4096 SPS
  • Программируемые сигналы тревоги для контроля выполнения условий
  • Программируемые линии цифрового ввода/вывода
    • Выход готовности данных и выход индикатора тревоги
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADIS16240 – это полностью интегрированная цифровая подсистема обнаружения и регистрации ударных нагрузок. Она совмещает в себе измерительные элементы, выполненные по передовой технологии iMEMS®, и схемы обработки сигнала, оптимизирующие динамические показатели в устройствах с пониженным энергопотреблением. Трехосевой измерительный элемент позволяет измерять ударные нагрузки во всех направлениях, во многих случаях избавляя от необходимости в применении дополнительных датчиков и сложных механических структур. Цифровой последовательный периферийный интерфейс (SPI) имеет четыре линии и совместим с большинством процессорных платформ. Он обеспечивает доступ к показаниям датчика и набору конфигурационных регистров, которые управляют такими рабочими параметрами и режимами, как коррекция смещения нуля, частота дискретизации, детектирование пиковых значений, режим сна и событийный режим сбора данных.

Программируемый регистратор событий имеет два режима запуска. В режиме внутреннего запуска оцифровка данных производится непрерывная, а их захват инициируется по превышению определяемого пользователем порога. В режиме внешнего запуска для инициации сбора данных используются два входа компаратора и определяемый пользователем порог. В данном режиме пользователь также может изменять длину захватываемой выборки данных, задавать начало выборки с опережением относительно момента появления события и конфигурировать память данных. При сохранении в память информация о каждом событии сопровождается заголовком, в котором указывается значение температуры, напряжения питания и времени. Компонент имеет несколько функций управления энергопотребления, включая режим сна и функцию пробуждения, которые позволяют оптимизировать потребляемую мощность в зависимости от конкретных требований механической системы.

ADIS16240 выпускается в корпусе с шариковыми контактами (BGA), который имеет габариты 12 мм × 12 мм и удовлетворяет стандартам IPC/JEDEC для бессвинцовой пайки методом оплавления припоя (J-STD-020C и J-STD-033).

Области применения

  • Детектирование ударов или аварий
  • Контроль условий хранения/транспортировки ценных товаров
  • Системы безопасного отключения
  • Регистрация ударов
  • Обнаружение несанкционированного доступа, охранные системы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.