Рекомендуемые замены:

ADIS16228
Цифровой трехосевой датчик вибраций с анализом БПФ и внутренней памятью
Обзор
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Availability
This model is Obsolete and all models in the family are ObsoleteСовместимость
Replacement part is a functional equivalent, not pin for pinКомпания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADIS16227 Обсуждения
Упаковка и качество
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.