Обзор

Особенности и преимущества

  • Трехосевой цифровой инклинометр
    • Диапазон измерений по осям крена и тангажа ±180°
    • Диапазон измерения по оси гравитации ±90°
    • Относительная погрешность ±0.1°
  • Трехосевой цифровой акселерометр
    • Диапазон измерений ±1.7 g
    • Погрешность взаимной ориентации осей ±0.05°
  • Внутреннее цифровое измерение температуры
  • Внутреннее цифровое измерение напряжения питания
  • Программируемые опции пользовательской калибровки
    • Одна команда, юстировка системы координат
    • Ручная коррекция смещения акселерометра
  • Функции программного управления
    • Управление частотой дискретизации/фильтрацией
    • Управление условиями срабатывания и выход индикатора тревоги
    • Выход готовности данных, выход индикатора тревоги, ввод/вывод общего назначения
  • Функции управления питанием
  • SPI-совместимый последовательный интерфейс
  • Серийный номер и идентификатор устройства
  • Однополярное питание: от 3.0 В до 3.6 В
  • Температурный диапазон: от −40°C до +85°C
  • Корпус с гибким соединителем 15 мм × 24 мм × 15 мм

Подробнее о продукте

ADIS16210 iSensor® - это цифровая подсистема измерения отклонения (инклинометр), которая обеспечивает точные измерения по углам крена и тангажа в полном диапазоне ±180°. Она совмещает в себе трехосевой датчик ускорения, выполненный по технологии МЭМС, схемы обработки сигнала, набор адресуемых пользователем регистров для программирования/сбора данных и совместимый с SPI последовательный интерфейс. В процессе производства каждый модуль подвергается калибровке для обеспечения оптимальной точности измерений. Компонент дополнительно выдает показания цифрового датчика температуры и измерения напряжения питания, а также имеет возможности управления внутрисистемной калибровкой, частотой дискретизации, настройками фильтрации, сигналами тревоги, конфигурацией ввода/вывода и энергопотреблением.

Для обеспечения жесткой механической связи с платформой и превосходной механической стабильности измерительные элементы, выполненные по технологии МЭМС, прикреплены к алюминиевому сердечнику. Подсистема выборки данных работает от внутреннего тактового сигнала, что избавляет от необходимости во внешнем источнике синхронизации. Порт SPI и буфер данных обеспечивают удобный доступ к точным результатам измерений датчиков и настройкам конфигурации.

ADIS16210 выпускается в виде модуля, имеющего габариты 15 мм × 24 мм × 15 мм, с монтажными проушинами, отверстиями под крепежные винты M2 и универсальным торцевым соединительным интерфейсом. Он работает в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Управление, стабилизация и выравнивание платформ
  • Измерение отклонения, инклинометры, нивелирование
  • Измерение положения/параметров движения
  • Устройства контроля и сигнализации (охранные, медицинские системы и системы безопасности)
  • Навигация

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.