Обзор

Особенности и преимущества

  • 0° to 360° Inclinometer
    • ±180 output format option
  • 14-bit digital inclination outputs
    • Linear output, 0.025° resolution
  • 12-bit digital temperature sensor output
  • Digitally controlled bias calibration
  • Digitally controlled sample rate
  • Digitally controlled filtering
  • Digitally controlled direction/orientation
  • Dual alarm settings with rate/threshold limits
  • Auxiliary digital I/O
  • Digitally activated self test
  • Digitally activated low power mode
  • SPI®-compatible serial interface
  • Auxiliary 12-bit ADC input and DAC output
  • Single-supply operation:3.0V to 3.6V
  • 3500 g powered shock survivability

Подробнее о продукте

The ADIS16203 is a complete incline-angle measurement system in a single compact package enabled by the Analog Devices, Inc., iSensor integration. By enhancing the Analog Devices iMEMS® sensor technology with an embedded signal processing solution, the ADIS16203 provides factory-calibrated, sensor-to-digital incline-angle data in a convenient format that can be accessed using a serial peripheral interface (SPI). The SPI interface provides access to multiple measurements: 360° linear inclination angles, ±180° linear incline angles, temperature, power supply, and one auxiliary analog input. Easy access to calibrated digital sensor data provides developers with a system-ready device, reducing development time, cost, and program risk.

Unique characteristics of the end system are accommodated easily through several built-in features, such as a single-command offset calibration, along with convenient sample rate and band-width control.

The ADIS16203 offers the following embedded features that eliminate the need for external circuitry and provide a simplified system interface:

  • Configurable alarm function
  • Auxiliary 12-bit analog-to-digital converter (ADC)
  • Auxiliary 12-bit digital-to-analog converter (DAC)
  • Configurable digital I/O port
  • Digital self-test function

The ADIS16203 offers two power management features for managing system-level power dissipation: low power mode and a configurable shutdown feature.

The ADIS16203 is available in a 9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm laminate-based land grid array (LGA) package with a temperature range of −40°C to +125°C.

APPLICATIONS

  • Tilt sensing, inclinometers
  • Platform control, stabilization, and leveling
  • Motion/position measurement
  • Monitor/alarm devices (security, medical, safety)
  • Robotics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.