Обзор
Особенности и преимущества
- Dual-axis inclinometer/accelerometer measurements
- 12-, 14-bit digital inclination/acceleration sensor outputs
- ±1.7 g accelerometer measurement range
- ±90° inclinometer measurement range, linear output
- 12-bit digital temperature sensor output
- Digitally controlled sensitivity and bias calibration
- Digitally controlled sample rate
- Digitally controlled frequency response
- Dual alarm settings with rate/threshold limits
- Auxiliary digital I/O
- Digitally activated self test
- Digitally activated low power mode
- SPI®-compatible serial interface
- Auxiliary 12-bit ADC input and DAC output
- Single-supply operation: 3.0 V to +3.6 V
- 3500 g powered shock survivability
Подробнее о продукте
The ADIS16201 is a complete, dual-axis acceleration and inclination angle measurement system available in a single compact package enabled by the Analog Devices iSensor™ integration. By enhancing the Analog Devices iMEMS® sensor technology with an embedded signal processing solution, the ADIS16201 provides factory calibrated and tunable digital sensor data in a convenient format that can be accessed using a serial peripheral interface (SPI). The SPI interface provides access to measurements for dual-axis linear acceleration, dual-axis linear inclination angle, temperature, power supply, and one auxiliary analog input. Easy access to calibrated digital sensor data provides developers with a system-ready device, reducing development time, cost, and program risk.
Unique characteristics of the end system are accommodated easily through several built-in features, such as a single command in-system offset calibration, along with convenient sample rate and bandwidth control.
The ADIS16201 offers the following embedded features, which eliminate the need for external circuitry and provide a simplified system interface:
- Configurable alarm function
- Auxiliary 12-bit ADC
- Auxiliary 12-bit DAC
- Configurable digital I/O port
- Digital self-test function
The ADIS16201 offers two power management features for managing system-level power dissipation: low power mode and a configurable shutdown feature.
The ADIS16201 is available in a 9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm laminate-based land grid array (LGA) package with a temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Platform control, stabilization, and leveling
- Tilt sensing, inclinometers
- Motion/position measurement
- Monitor/alarm devices (security, medical, safety)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Часто задаваемые вопросы (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16201 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.