Обзор
Особенности и преимущества
- Цифровой гироскоп, диапазон измерений ±1000°/с
- Стабильность смещения в установившемся состоянии: 2.8°/час
- Функционирование и сбор данных в автономном режиме
- Не требует внешних команд конфигурирования
- Время запуска: 245 мс
- Время восстановления из режима сна: 2.5 мс
- Заводская калибровка чувствительности и смещения
- Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
- Совместимый с SPI последовательный интерфейс
- Широкая полоса: 400 Гц
- Встроенный датчик температуры
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Гироскоп iSensor® ADIS16137 - это высококачественная цифровая подсистема измерения угловой скорости, которая работает автономно и не требует пользовательского конфигурирования для формирования точных показаний. Благодаря таким достоинствам, как низкая плотность шума, широкая полоса пропускания и превосходная стабильность смещения нуля в установившихся рабочих условиях, данный компонент представляет интерес, например, в задачах управления платформами, навигации, робототехнике и медицинской измерительной технике.
Эта измерительная подсистема совмещает в себе передовую технологию iMEMS® и средства аналогового преобразования сигнала, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствительность и смещение всей цепочки обработки сигнала датчика подвергаются заводской калибровке в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. В результате каждый экземпляр ADIS16137 обладает собственными уникальными формулами коррекции, обеспечивающими высокую точность измерений после установки компонента в систему. Эта заводская калибровка позволяет полностью исключить процедуру системной калибровки в некоторых системах и значительно упростить ее в остальных случаях.
ADIS16137 производит оцифровку данных с частотой до 2048 отсчетов в секунду (SPS) и имеет фильтр усреднения/децимации, применение которого позволяет оптимизировать соотношение между шириной полосы и уровнем шума. Последовательный периферийный интерфейс (SPI, serial peripheral interface) и набор внутренних регистров упрощают доступ к настройкам конфигурации и откалиброванным измерениям датчика во встраиваемых процессорных платформах.
Корпус компонента имеет габариты 36 мм × 44 мм × 14 мм, четыре отверстия для простого механического соединения при помощи винтов M2 (или винтов стандартного размера 2-56) и стандартный 24-контактный двухрядный соединительный разъем с шагом между контактами 1 мм для электрического подключения к печатной плате или кабельной системе. ADIS16136 обладает идентичным корпусом и совместим по выводам с ADIS16133, ADIS16135 и ADIS16136.
Области применения
- Прецизионные измерения
- Стабилизация и управление платформами
- Навигация промышленных транспортных средств
- Измерения при бурении скважин
- Робототехника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.