Обзор

Особенности и преимущества

  • Цифровой гироскоп, диапазон измерений ±300°/с
  • Стабильность смещения в установившемся состоянии ~6°/час
    • ~11°/час в диапазоне температур от −40°C до +85°C
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    • Не требует внешних команд конфигурирования
    • Время запуска: 181 мс; время восстановления из режима сна: 5 мс
  • Заводская калибровка чувствительности и смещения
  • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Широкая полоса: 335 Гц
  • Встроенный датчик температуры
  • Программное управление
  • Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
  • Цифровые фильтры: КИХ фильтр Бартлетта, усредняющий/децимирующий фильтр
  • Внутренняя частота дискретизации: до 2048 SPS
  • Цифровой ввод/вывод: сигнал готовности данных, индикатор тревоги, линии ввода/вывода общего назначения
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADIS16135 iSensor® - это высококачественная цифровая измерительная подсистема, которая работает автономно и не требует пользовательского конфигурирования для формирования точных показаний угловой скорости. Благодаря таким достоинствам, как низкая плотность шума, широкая полоса пропускания и превосходная стабильность смещения нуля в установившихся рабочих условиях, данный компонент представляет интерес, например, в задачах управления платформами, навигации, робототехнике и медицинской измерительной технике.

Эта измерительная подсистема совмещает в себе передовую технологию iMEMS® и средства аналогового преобразования сигнала, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствительность и смещение всей цепочки обработки сигнала датчика подвергаются заводской калибровке в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. В результате каждый экземпляр ADIS16135 обладает собственными уникальными формулами коррекции, обеспечивающими высокую точность измерений после установки компонента. Эта заводская калибровка позволяет полностью исключить процедуру системной калибровки в некоторых системах и значительно упростить ее в остальных случаях.

ADIS16135 оцифровывает данные с частотой до 2048 отсчетов в секунду (SPS) и имеет фильтр усреднения/децимации, позволяющий оптимизировать соотношение между шириной полосы и уровнем шума. Последовательный периферийный интерфейс (SPI, serial peripheral interface) и набор внутренних регистров упрощают доступ к настройкам конфигурации и откалиброванным измерениям датчика во встраиваемых процессорных платформах.

Корпус, обладающий габаритами 36 мм × 44 мм × 14 мм, имеет четыре отверстия для простого механического соединения при помощи винтов M2 (или винтов стандартного размера 2-56) и стандартный 24-контактный двухрядный соединительный разъем с шагом между контактами 1 мм для электрического подключения к печатной плате или кабельной системе. Рабочий температурный диапазон ADIS16135 составляет от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Прецизионные измерения
  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация промышленных транспортных средств
  • Измерения при бурении скважин
  • Робототехника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.