Рекомендуемые замены:

ADXL355
ADIS16135

Прецизионный датчик угловой скорости, диапазон ±300°/с

Обзор

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены

Availability

Contact Analog Devices, Inc. Technical Support, 781-937-1428 or 800-262-5643 (US & Canada)

Совместимость

Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.