Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный цифровой гироскоп
- Разрешение 14 бит
- Масштабируемый диапазон измерений:
- Начальный диапазон: ±80°/с (тип.)
- Расширение диапазона при помощи внешнего резистора
- Измерение угловой скорости относительно оси Z (угол рыскания)
- Цифровой интерфейс вывода SPI
- Высокий коэффициент ослабления вибраций в широком диапазоне частот
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- Габариты корпуса 8.2 мм × 8.2 мм × 5.2 мм
- Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
- Ширина полосы 1 кГц
- Регулируется при помощи внешнего конденсатора
- Самотестирование с внешним управлением
- Внутренний датчик температуры
- Двухканальный вспомогательный 14-разрядный АЦП
- Показания абсолютной угловой скорости для прецизионных измерений
- Соответствует требованиям RoHS
- Температурный диапазон от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADIS16060 - это гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с интегрированным последовательным периферийным интерфейсом (SPI, serial peripheral interface). Он обладает регулируемой шириной полосы и масштабируемым динамическим диапазоном.Порт SPI обеспечивает доступ к показаниям датчика угловой скорости, внутреннего датчика температуры и двум внешним аналоговым сигналам (при помощи внутреннего АЦП). Цифровые данные, получаемые через порт SPI пропорциональны угловой скорости относительно оси, ориентированной по нормали к поверхности корпуса.
Компонент имеет дополнительный выходной вывод, на который выдается опорное напряжение от прецизионного внутреннего источника. Схема цифрового автоматического тестирования обеспечивает электромеханическое возбуждение для тестирования работоспособности датчика и схем аналогового преобразования сигнала.
ADIS16060 выпускается в 16-контактном корпусе LGA (peripheral land grid array), имеющем габариты 8.2 мм × 8.2 мм × 5.2 мм.
Области применения:
- Стабилизация платформ
- Стабилизация изображений
- Наведение и управление
- Инерциальные измерительные модули
- Робототехника
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16060 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.