Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual-axis accelerometer
  • SPI digital output interface
  • Internal temperature sensor
  • Highly integrated; minimal external components
  • Bandwidth externally selectable
  • 1.9 mg resolution at 60 Hz
  • Externally controlled electrostatic self-test
  • 3.0 V to 5.25 V single-supply operation
  • Low power: <2mA
  • 3500 g shock survival
  • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm package

Подробнее о продукте

The ADIS16006 is a low cost, low power, complete dual-axis accelerometer with an integrated serial peripheral interface (SPI). An integrated temperature sensor is also available on the SPI interface. The ADIS16006 measures acceleration with a full-scale range of ±5g (minimum). The ADIS16006 can measure both dynamic acceleration (vibration) and static acceleration (gravity).

The typical noise floor is 200 µg/√Hz, allowing signals below 1.9 mg (60 Hz bandwidth) to be resolved.

The bandwidth of the accelerometer is set with optional capacitors, CX and CY, at the XFILT pin and the YFILT pin. Digital output data for both axes is available via the serial interface.

An externally driven self-test pin (ST) allows the user to verify the accelerometer functionality.

The ADIS16006 is available in a 7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm, 12-terminal LGA package.

APPLICATIONS

  • Industrial vibration/motion sensing
  • Platform stabilization
  • Dual-axis tilt sensing
  • Tracking, recording, analysis devices
  • Alarms and security devices

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь