Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADIS16003 is a low cost, low power, complete dual-axis accelerometer with an integrated serial peripheral interface (SPI). An integrated temperature sensor is also available on the SPI interface. The ADIS16003 measures acceleration with a full-scale range of ±1.7g (minimum), and it can measure both dynamic acceleration (vibration) and static acceleration (gravity).
The typical noise floor is 110 µg/√Hz, allowing signals below 1 mg (60 Hz bandwidth) to be resolved.
The bandwidth of the accelerometer is set with optional capacitors CX and CY at the XFILT and YFILT pins. Selection of the two analog input channels is controlled via the serial interface.
An externally driven self-test pin (ST) allows the user to verify the accelerometer functionality.
The ADIS16003 is available in a 7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm, 12-terminal LGA package.
Applications
- Industrial vibration/motion sensing
- Platform stabilization
- Dual-axis tilt sensing
- Tracking, recording, and analysis devices
- Alarms and security devices
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.