Обзор

Особенности и преимущества

  • Configurable industrial protocol support
  • PROFINET RT (Class B)
  • PROFINET IRT (Class C): coming soon
  • EtherNet/IP with DLR
  • EtherCAT
  • Modbus
  • All protocols precertified
  • Configurable applications processor interface
  • UART: 115,200 bps to 1,000,000 bps
  • Ethernet at 10 Mbps or 100 Mbps
  • SPI follower: 10 MHz maximum clock
  • I2C, QSPI, and CAN: future option
  • Industrial Ethernet interface-compliant to IEEE 802.3, 10Base or 100Base transmit half and full duplex
  • Single 3.3 V power supply, 840 mW
  • Cycle time down to 1 ms (cycle times vary based on protocol, link type, and application data)
  • 194-ball chip-scale package BGA form factor
  • RoHS 3 compliant
  • –40°C to +85°C industrial temperature range

Подробнее о продукте

The ADIN2299 is a complete, pretested solution that manages the industrial protocol and network traffic for an applications processor.

The module contains everything needed to participate in a Ether-CAT, PROFINET® real-time (RT) and isochronous real time (IRT), EtherNet/IP network, including a communications controller, protocol stack, flash, RAM, follower controller, and physical layer (PHY). An applications processor connects via a universal asynchronous receiver transmitter (UART), serial peripheral interface (SPI), or Ethernet interface.

At the software layer, the applications processor connects to a unified interface so the supported industrial protocols can be used without changing the applications processor software. The ADIN2299 platform was precertified so that the field device can operate in any of the supported industrial Ethernet networks.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Multiprotocol support
  2. Small form factor for embedded applications
  3. Low power and low latency
  4. Robust network policing ensures passing PROFINET Netload Class 3

APPLICATIONS

  • Factory and process automation
  • Motion control
  • Building automation
  • Transportation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.