Обзор
Особенности и преимущества
- Режимы 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE® 802.3™
- Интерфейсы MII, RMII и RGMII MAC
- При реализации связи 1000BASE-T RGMII задержка при передаче менее 68 нс, при приеме менее 226 нс
- При реализации связи 100BASE-TX MII задержка при передаче менее 52 нс, при приеме менее 248 нс
- Соответствие стандартам испытаний на электромагнитную совместимость:
- Испытания на устойчивость к перенапряжению в соответствии с МЭК 61000-4-5 (±4 кВ)
- Испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам в соответствии с МЭК 61000-4-4 (±4 кВ)
- Испытания на устойчивость к электростатическому разряду в соответствии с МЭК 61000-4-2 ESD (контактный разряд ±6 кВ)
- Испытания на устойчивость к кондуктивному излучению в соответствии с МЭК 61000-4-6 (10 В)
- Испытания на устойчивость к излучаемым помехам в соответствии с EN55032 (класс A)
- Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в соответствии с EN55032 (класс A)
- Автоматическая конфигурация с использованием многоуровневого «связывания» контактов
- Энергоэффективность Ethernet (EEE) соответствует стандарту IEEE 802.3az
- Начало распознавания кадра для поддержки меток времени в соответствии со стандартом IEEE 1588
- Улучшенная функция обнаружения потери связи
- Возможность подключения конфигурируемого светодиода для индикации состояния
- Тактирование от кварцевого генератора или от сигнала с частотой 25 МГц (50 МГц для интерфейса RMII)
- Синхронный выходной тактовый сигнал 25 МГц / 125 МГц
- Компактный корпус и широкий температурный диапазон
- 40-выводной корпус LFCSP размером 6 мм x 6 мм
- Предназначен для работы при температуре от -40 °C до +105 °C
- Низкое энергопотребление
- 330 мВт при реализации связи в соответствии с 1000BASE-T
- 140 мВт при реализации связи в соответствии с 100BASE-TX
- Линия питания MAC-интерфейса VDDIO, поддерживающая уровни напряжения 3,3 В / 2,5 В / 1,8 В
- Встроенная система мониторинга питания и функция сброса по включению питания
Подробнее о продукте
ADIN1300 представляет собой малопотребляющий однопортовый приемопередатчик сети Ethernet, обладающий малой задержкой и предназначенный главным образом для применения в сетях промышленного Ethernet.
В это устройство встроено ядро физического уровня (PHY) энергоэффективного Ethernet (EEE) наряду со всеми необходимыми стандартными аналоговыми цепями, схемами буферизации входных и выходных сигналов синхронизации, интерфейсами управления и регистрами подсистемы, а также MAC-интерфейсом и управляющей логикой для управления сбросом и синхронизацией, а также настройки выводов.
ADIN1300 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP размером 6 мм x 6 мм. Для работы устройства требуется минимум два источника питания – 0,9 В и 3,3 В, при этом предполагается использование линии питания 3,3 В для интерфейса MAC. Для повышения универсальности работы устройства на системном уровне отдельная линия питания VDDIO позволяет изменять уровни напряжения питания интерфейсов MDIO и MAC независимо от других схем ADIN1300, обеспечивая при этом работу при 1,8 В, 2,5 В или 3,3 В. При включении питания ADIN1300 удерживается в режиме аппаратного сброса до тех пор, пока напряжение на каждой из линий питания не достигнет своего минимального порогового значения. Защита от пониженного напряжения питания обеспечивается с помощью мониторинга уровней питания, что позволяет определить, не падает ли напряжение одного или нескольких источников ниже минимально допустимого уровня (см. таблицу 17 в документации), и устройство будет удерживаться в режиме аппаратного сброса до тех пор, пока уровни напряжения источников питания не нормализуются до уровней, определенных схемой сброса по включению питания.
Интерфейс управления MII (также известный как интерфейс MDIO) обеспечивает двухстороннюю последовательную связь между хост-процессором или MAC (также известным как станция управления или STA) и ADIN1300, предоставляя доступ к информации управления и состояния, содержащейся в регистрах управления ядра физического уровня. Данный интерфейс совместим со структурами кадра пунктов 22 и 45 стандарта IEEE 802.3.
ADIN1300 поддерживает передачу данных на расстояние до 150 метров при гигабитной скорости и на расстояние до 180 метров при скорости 100 Мбит/с или 10 Мбит/с.
Области применения
- Промышленная автоматизация
- Системы управления процессами
- Автоматизация производства
- Робототехника / управление движением механизмов
- Автоматизация зданий
- Контрольно-измерительное оборудование
- Промышленный интернет вещей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (3)
Статьи по применению (13)
Руководства пользователя (2)
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (7)
Thought Leadership
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADIN1300 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.