Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон рабочих напряжений
- Биполярное питание: от ±12 В до ±110 В
- Асимметричное питание: от 24 В до 220 В
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений: до 3 В относительно напряжений питания
- Высокий коэффициент ослабления синфазного напряжения: 160 дБ, тип.
- Высокий коэффициент усиления при разомкнутой петле: 170 дБ, тип.
- Высокая скорость нарастания
- 74 В/мкс, тип.
- 24 В/мкс, тип. при использовании внешних ограничительных диодов на входах
- Малый входной ток смещения: 2 пА, макс.
- Низкое входное напряжение сдвига постоянной составляющей: 1 мВ, макс.
- Малый дрейф входного напряжения сдвига постоянной составляющей: 2 мкВ/°C, макс.
- Низкое входное напряжение шума: 8 нВ/√Гц, тип. на 10 кГц
- Широкая полоса в режиме малых сигналов: 10 МГц, тип.
- Регулируемый при помощи резистора потребляемый ток покоя: от 0.6 мА до 3 мА (VS = ±110 В)
- Стабилен при единичном коэффициенте усиления
- Мониторинг теплового режима
- Малые габариты посадочного места: 12-выводный корпус LFCSP, 7 мм × 7 мм, соответствующий IEC 61010-1
- Режим отключения
Подробнее о продукте
ADHV4702-1 — это высоковольтный (220 В), стабильный при единичном коэффициенте усиления операционный усилитель. Он обладает высоким входным импедансом, малым входным током смещения, низким входным напряжением сдвига постоянной составляющей, малым дрейфом и низким шумом, необходимыми в задачах с повышенными требованиями к качеству сигнала. Благодаря использованию технологических процессов следующего поколения и инновационной архитектуре этот прецизионный операционный усилитель способен работать с симметричным биполярным напряжением питания ±110 В, асимметричным биполярным напряжением питания или с однополярным напряжением питания 220 В.
Для поддержания максимального качества сигнала, как показано на рис. 2 технического описания, ADHV4702-1 обеспечивает типичные значения коэффициента усиления при разомкнутой петле (AOL) и коэффициента ослабления синфазного сигнала (КОСС) на уровне 170 дБ и 160 дБ, соответственно. Компонент также обладает максимальным дрейфом входного напряжения сдвига постоянной составляющей (VOS) 2 мкВ/°C и входным напряжением шума 8 нВ/√Гц.
Исключительные статические характеристики ADHV4702-1 дополняются превосходными динамическими характеристиками: ширина полосы в режиме малых сигналов составляет 10 МГц, а скорость нарастания - 74 В/мкс. Типичный выходной ток ADHV4702-1 равен 20 мА.
ADHV4702-1 поддерживает работу с высокими синфазными напряжениями и имеет большой допустимый размах выходного напряжения, что позволяет применять данный усилитель в прецизионных высоковольтных схемах, например, для измерения тока в цепи высокого напряжения. ADHV4702-1 также идеально подходит для установки уровней напряжения в прецизионных схемах смещения и системах управления.
ADHV4702-1 выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) с открытой теплоотводящей площадкой, который имеет габариты 7 мм × 7 мм и удовлетворяет требованиям стандарта международной электротехнической комиссии (IEC) 61010-1 к расстояниям поверхностного пути утечки и воздушного изоляционного зазора. Медная теплоотводящая площадка обеспечивает путь с низким тепловым сопротивлением для улучшения характеристик рассеяния тепла и имеет высокое напряжение изоляции, что позволяет безопасно подключать ее к слою напряжения заземления 0В, независимо от значений напряжений VCC и VEE. ADHV4702-1 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Измерения тока в цепи высокого напряжения
- Оборудование автоматического тестирования
- Высоковольтные драйверы
- Пьезодатчики
- Выходные буферы ЦАП
- Смещение лазерных дальномеров на лавинных фотодиодах и однофотонных лавинных фотодиодах
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADHV4702-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.