Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low Noise Floor: -155 dBc/Hz @ 2 GHz
  • LVPECL, LVDS, CML & CMOS Compatible Inputs
  • Up to 8 Differential or 16 Single-Ended LVPECL Outputs
  • One Adjustable Power CML/RF Output
  • Serial or Parallel Control, Hardware Chip-Enable
  • Power-Down Current < 1 µA

Подробнее о продукте

The ADH987S 1-to-9 fanout buffer is designed for low noise clock distribution. It is intended to generate relatively square wave outputs with fast rise / fall times. The low skew outputs of the ADH987S, combined with its fast rise / fall times, leads to controllable low-noise switching of downstream circuits such as mixers, ADCs / DACs or SERDES devices. The noise floor is particularly important in these applications, when the clock network bandwidth is wide enough to allow squarewave switching. Driven at 2 GHz, outputs of the ADH987S have a noise floor of -155 dBc/Hz.

The input stage can be driven single-ended or differentially, in a variety of signal formats (CML, LVDS, LVPECL or CMOS), AC or DC coupled. The input stage also features adjustable input impedance. It has 8 LVPECL outputs, and 1 CML output with adjustable swing/power-level in 3 dB steps.

Individual output stages may be enabled or disabled for power-savings when not required using either hardware control pins, or under control of a serial-port interface.

Applications

  • RF/µW
  • Clock Distribution
  • Clock Fanout
  • LO Distribution

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь