Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise figure: 1.1 dB typical
  • High gain: 19.5 dB typical
  • High output third-order intercept (OIP3): 33 dBm typical
  • 50Ω matched DC-coupled I/O
  • Die Size 0.95 mm x 0.61 mm x .102 mm

Подробнее о продукте

The ADH8410S is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), low noise wideband amplifier that operates from 0.01 GHz to 10 GHz. The ADH8410S provides a typical gain of 19.5 dB, a 1.1 dB typical noise figure, and a typical OIP3 of 33 dBm, requiring only 65 mA from a 5 V supply voltage. The saturated output power (PSAT) of up to 22.5 dBm enables the low noise amplifier (LNA) to function as a local oscillator (LO) driver for many of Analog Devices, Inc., balanced, I/Q or image rejection mixers.

The ADH8410S also features inputs/outputs (I/Os) that are internally matched to 50 Ω, making it ideal for integration into multichip modules (MCMs) supporting high reliability RF and microwave applications.

The ADH8410S is housed in a LH5 package or available as die.

APPLICATIONS

  • Space Telecom
  • Software defined radios
  • Electronics warfare
  • Radar applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь