Обзор

Особенности и преимущества

  • High LO / RF Isolation: 40 dB
  • Low Conversion Loss: 9 dB
  • Wide IF Bandwidth: DC – 6 GHz
  • Passive Double Balanced Topology
  • Robust 1000V ESD, Class 1C
  • Hermetic SMT Package, 25mm2

Подробнее о продукте

The ADH554S is a passive double balanced mixer that can be used as an upconverter or downconverter between 11 and 18 GHz. The miniature monolithic mixer is fabricated in a GaAs MESFET process, and requires no external components or matching circuitry. The ADH554S provides excellent LO to RF and LO to IF isolation due to optimized balun structures.

Applications

  • Microwave Radio
  • VSAT
  • Military & Space
  • Communications, Radar & EW
 

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь